China - Chinese

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

上海ABB工程有限公司

上海ABB工程有限公司成立于1999年,是ABB独资企业。公司位于上海浦东康桥工业区,占地面积达10万平方米,包括建筑面积72,000平方米的生产和办公区域,目前拥有2000名员工。上海ABB工程有限公司是ABB的重要本地企业之一,是ABB在华工业机器人及系统业务(离散自动化与运动控制)、仪器仪表(过程自动化)、变电站自动化系统(电力系统)和集成分析系统 (过程自动化)的主要生产工程基地。上海ABB工程有限公司自2008年起连续三年跻身“中国工业电气100强企业”之列。

-> 离散自动化与运动控制业务部

上海ABB工程有限公司是ABB机器人业务全球总部,也是ABB集团重要的机器人研发和生产基地, 拥有先进的机器人生产线,为汽车、铸造、金属加工、塑料、包装与堆垛、电气和电子设备等行业提供全方位的解决方案,确保用户安全、可持续地生产出高质量产品。ABB提供各类机器人技术及应用,例如调试和总装、工艺自动化、焊接、搬运、机加工、包装和堆垛等。机器人业务部在上海设有大型研发中心,进行机器人产品及应用软件的开发。迄今为止,本地研发团队已累计成功研发七款全新的机器人产品和大量应用,90%以上的机器人型号和90%以上在中国市场销售的机器人产品都实现了本地化生产

上海ABB工程有限公司的励磁系统作为发电机的重要附助设备之一,为其提供持续稳定的励磁电流。以强大的专业控制平台为依托,整合ABB先进的半导体和独特的整流桥技术,有效保证发电机安全运行。

-> 过程自动化业务部

上海ABB工程有限公司主要涉及过程自动化五大业务领域,包括矿产,船舶和起重机,控制系统及仪器仪表和分析系统。

位于上海ABB工程有限公司的矿产业务单元,为矿产工业提供市场领先的产品和服务,包括电气化、自动化、传动系统和优化的解决方案。为客户提供相关设备的机械,电控系统的集成和制造,及工程系统的总承包。不断创新和完善的服务,例如客户培训,备品备件,系统的维护,改造和升级。

ABB船舶和起重机业务单元是电力及自动化系统的领先制造商。致力于为客户提供创新、可靠、安全、环保的解决方案以及一流的优质服务,在降低运营成本的同时, 保障船舶在船期寿命内的优质表现。

ABB控制技术业务单元致力于为工业、商业用户提供全方位的自动化控制产品、系统、生命周期服务等解决方案,可实现自动化和电气的无缝集成。这些解决方案的应用覆盖从传统过程工业到新兴发展行业,如石油和天然气、石化、化工、制浆造纸、冶金、水泥、采矿、船舶和起重机、电力、食品和饮料、生命科学和生物技术、数据中心、消费品制造、精细化工和印刷行业等,帮助客户有效的提高设备效率、能源利用率和企业的运营效率。另外,生命周期服务不仅适用于ABB的全线自动化产品及系统,同时也能集成、演进第三方的产品及系统,客户可轻松灵活地应用最新的控制技术,持续优化企业运营。

上海ABB工程有限公司作为ABB全球仪器仪表生产基地,为中国及全球市场提供流量仪表、压力仪表、分析仪表、温度仪表和液位仪表,是全球大口径电磁流量计的制造和标定中心,是表压变送器、涡街流量计、无线产品及超声波液位产品的全球产品责任中心,拥有强大的生产制造、市场销售、研发培训、工程及配套、物流、服务能力。产品广泛应用于电力、石油和天然气、化工和石化、制浆和造纸、金属和采矿、水与废水处理、食品与饮料、制药等各大重要领域。

上海ABB工程有限公司具有整套交钥匙分析系统集成能力,能为在石油、天然气、化工、电力等行业的客户提供满足技术要求和行业规范的分析系统解决方案和成套设备。代表产品是集成了各种在线分析仪表与其他电气辅助设备的“分析小屋”。在线分析系统通过监测过程工业中气液流的组分信息,有效的帮助客户在提高产品质量和生产效益的同时,确保工厂的安全运营,并大大减小对环境造成的影响。

您还可以这样浏览该页面

联系我们

公司总经理: 李刚

电话:021 6105 6666
传真:021 6105 6677

地址:上海市浦东新区康新公路4528号
邮编:201319