China - Chinese

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

ABB在2015中国国际工业博览会

上海,11月3-7日
国家会展中心(上海),4.1H馆A109号展位

在2015中国国际工业博览会机器人展上,ABB全球首款真正实现人机协作的双臂机器人YuMi®将再度“华丽现身”,与现场观众亲密互动。同时,ABB迄今为止最大型的机器人IRB 8700将重磅登陆,在工博会上进行全球首发。多种型号机器人工作站还将现场演示智能机器人技术在不同工业领域的应用。除了炫酷的工业机器人, ABB传动和低压产品也将登陆今年的机器人展,全面展示ABB领先的自动化技术优势和创新能力。

焦点

更多展品信息

ABB在历届中国国际工业博览会

2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

ABB在上海“2012年中国国际工业博览会”首届工业机器人展上推出新型开门机器人IRB 5350和多个领先的机器人解决方案,展示了ABB在工业自动化和机器人应用领域的领导地位。

IRB 1520ID是一款高精度中空臂弧焊机器人,能够实现连续不间断地生产,可节省高达50%的维护成本,与同类产品相比焊接单位成本最低。

ABB在上海“2011中国国际工业博览会”上推出了最新的机器人码垛产品系列,再次展示了ABB在机器人应用领域的领导地位和本地化成果。

在本届工博会上展示的码垛机器人IRB 460,是ABB中国本地研发团队开发的最新机器人型号,也是全球速度最快的码垛机器人,主要用于生产线末端的高速码垛作业。改款机器人运行速度比同类机器人提升了15%,作业覆盖范围为2.4米,非常适用于在狭小空间内进行高速作业。

ABB以强大阵容亮相上海“2010中国国际工业博览会”,推出了新款工艺臂喷涂机器人IRB 5500,同时展出了一系列领先自动化产品与解决方案,集中体现了ABB“扎根中国、服务中国、服务世界”的战略思想。

用于锂电池分选系统的机器人自动工作站由ABB在华本地研发的 IRB120机器人组成,这款机器人自重仅25千克,每千克物料拾取节拍仅需0.58秒。

ABB在上海举行的2009中国国际工业博览会推出世界上速度最快和精度最高的六轴机器人——“龙”IRB 120。“龙”的诞生填补了中国在机器人研发方面的空白,使ABB中国机器人业务从“中国制造”走向“中国创造”。

“龙”机器人的精度达0.01mm,比一根头发丝还细,是目前世界上精度最高的六轴工业机器人。身材非常小巧,重量很轻(仅25千克),可以安放在任何位置,甚至可以倒挂、壁挂。

ABB在“2008年中国国际工业博览会”期间, 以“用电力与效率创造美好世界”为主题,携手展示其全球领先的产品、系统和解决方案,再次体现了ABB致力于帮助客户提高工业生产率并实现增效节能,为经济与环境的和谐发展贡献力量。

早在2007年,ABB率先向中国市场推出高效电机M3BP IE2,之后不断扩充ABB高效电机的产品线,满足国内市场对高效电机的快速增长的需求。