China - Chinese

ABB的网站使用cookies。访问或使用本网站表明您接收我们使用cookie。 了解更多

谁说海水不能喝?

其实口感很好的。不信?敬请品尝!

水覆盖了地球2/3的表面,水构成了人类身体的75%,水是生命之源。但是,我们的地球上还有不少地方严重缺乏甚至完全没有饮用水。ABB水处理行业解决方案正在帮助改变这一现状。

世界最大的应用反渗透技术的在建海水淡化厂位于阿尔及利亚奥兰市(Oran),ABB为它提供了一整套高能效电力和自动化解决方案。

电费是海水淡化最大开支之一,所以在生产流程实现增效节能就意味着让饮用水变得更加经济实惠。

电费是海水淡化过程最大的单项开支之一,所以ABB解决方案的能源效率对该项目至关重要。提高流程能源效率可以让饮用水变得更加经济。

阿尔及利亚全国基本都可以用“干旱贫瘠”来形容,其80%的土地都被沙漠覆盖,降雨量几乎为零。然而,可靠且高性价比的海水淡化工艺和地中海却能够为阿尔及利亚提供充足的饮用水。

2011年投入运营后,马格塔(Magtaa)海水淡化厂每天将可以生产50万立方米饮用水,能够满足约500万人的需求。

完整的电气解决方案

ABB为整座工厂提供了完整的电气解决方案,包括电力变压器、一系列中压和低压开关以及一个220千伏户外变电站,以保证淡化流程获得稳定充足的电力供应,同时避免对阿尔及利亚电网的干扰。

ABB还为淡化流程提供了33个中压变频器。与依靠阀门进行控制的传统方法相比,这种智能化电机控制系统可以显著减少海水淡化厂驱动水泵及其它设备的电机能耗。

在这座海水淡化厂里,变频器可以把电能损耗从标准的5%降低到3%,相对于目前公认的行业标准,这是个巨大的进步。

ABB中压变频器可以根据实际需要调节电机转速,优化能耗。

这一点十分重要,因为在淡化流程里面能耗占据了生产总成本的20%-60%。通过改善能效,降低能耗成本,饮用水价格更为经济,可以被更多人所接受。

ABB变频器还可以减少工厂例行检修的停机时间,减轻水泵承受的机械压力和电机承受的电压,并且延长反渗透淡化流程核心设备——半透膜的寿命。

ABB是水处理行业领先的电力和自动化解决方案供应商,可以提供全套集成与优化的仪表、控制和电气系统,以及一系列用于提高生产设备能源效率、生产率和稳定性的自动化产品。

战略合作伙伴

马格塔海水淡化厂由专注于膜应用的亚洲领先水处理公司新加坡凯发集团(Hyflux Ltd.)承建。ABB已经与凯发集团签署战略合作协议,共同开发针对反渗透膜优化与监控,以及水泵效率管理的增效节能技术和解决方案。