Global site

Die ABB Website verwendet Cookies. Sie stimmen diesen automatisch zu, wenn Sie auf der Seite verbleiben. Mehr erfahren

System 800xA Batch Management – Rezepteditor

Verbesserte Produktqualität und reduzierte Verarbeitungszeit durch dynamische Parameter in Steuerrezepten

Überragende Betriebs- und Control-Funktionen

Die Master-Chargenrezeptprozedur und alle untergeordneten Prozedurebenen werden in System 800xA Batch Management grafisch konfiguriert. Das Rezeptablaufdiagramm basiert auf den ISA-88-Normen. Die folgenden Informationen können für jedes einzelne Chargenrezept angegeben werden:

  • Prozedur
  • Formel
  • Geräteanforderungen
  • Kopfdaten und andere Informationen

Anspruchsvolle Betriebs- und Control-Funktionen werden mit der Konfiguration bedingter Transitionen, Alternativverzweigungen, Parallelverzweigungen und Wiederholungen des Rezeptablaufs sowie dynamischer Blockbeschriftung kombiniert.

Wiederverwendbare Prozedurbausteine lassen sich einfach anlegen und verwalten. Teilprozeduren und Betriebsprozeduren können in mehreren Prozeduren auf höheren Ebenen verwendet werden. Wenn Sie einen dieser Prozedurbausteine auf einer niedrigeren Ebene ändern, werden alle Prozeduren aktualisiert, die diesen Baustein verwenden.

Benötigen Sie Unterstützung oder weitere Produktinformationen?

Verbesserte Flexibilität durch Formelberechnung in Echtzeit

Formelinformationen beinhalten Eingangsparameter, Prozessparameter und Ausgangsparameter. In System 800xA Batch Management können Formelinformationen auf jeder Prozedurebene spezifiziert werden. Die Möglichkeit zur dynamischen Echtzeitberechnung von Rezeptparametern während der Ausführung der Chargenproduktion bewirkt eine immense Optimierung der Flexibilität.

Produktionssteigerungen dank flexibler Gerätezuweisung

Geräteanforderungen werden in der Prozedur über die BMA (Batch Manager Actions) Bausteine zur Gerätezuweisung festgelegt. Mithilfe anpassbarer Auswahlkriterien und Attributen können Sie das Chargenrezept so konfigurieren, dass Geräte für folgende Chargenproduktionen reserviert, für die sofortige Chargenproduktion angefordert oder dynamisch aus dem Pool der verfügbaren Geräte ausgewählt werden.

System 800xA Batch Management unterstützt die gleichzeitige (parallele) Ausführung mehrerer Steuerrezepte.

Problemlose Überwachung der Chargenausführung

Die grafikbasierte Rezeptprozedur steht zur Laufzeit ohne weiteren Konfigurationsaufwand zur Verfügung. Der aktuelle Status jedes Prozedurschritts wird während der Chargenausführung durch eine eindeutige Kombination von Farben und Symbolen dargestellt.

System 800xA bietet außerdem einfach bereitzustellende grafische Konfigurationsobjekte, die auf Prozessgrafiken chargenspezifische Informationen liefern und die einfache Navigation zu Rezeptablaufdiagrammen oder Chargenstatusanzeigen ermöglichen.

Rezeptbearbeitung während der Ausführung

Durch die Möglichkeiten der Rezeptbearbeitung während der Chargenausführung bietet System 800xA einzigartige Flexibilität. Benutzer mit entsprechenden Berechtigungen können Prozedursequenzen und Gerätezuordnungen sowie Rezeptparameter ändern, ohne dass die Ausführung eines Steuerrezepts unterbrochen werden müsste. Alle Änderungen am Steuerrezept werden automatisch im Chargenproduktionsprotokoll gespeichert.