Global site

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

Burner Management Library

ABB:n uusi TÜV-sertifioitu kirjasto polttimien käynnistyksen ja käytön ohjaukseen.

Tehokas tekninen suunnittelu

Polttimien hallintajärjestelmän kirjasto auttaa vähentämään suunnittelutyötä ja tehostaa polttimien hallintasovellusten toimintaa ja kunnossapitoa. Se sopii useille eri polttoaineille ja sisältää TÜV-sertifioidut SIL3-tason toimilohkot polttimien käynnistyksen ja toiminnan ohjaukseen, mukaan lukien sytytyssekvenssin ohjaus ja valvonta, venttiilien tiiveystarkastukset ja ilma-polttoaineseoksen ja polttoaineensyötön ohjaus.

Toiminnallisen turvallisuuden standardien (IEC61508, IEC61511 ja IEC 62061) mukaisen TÜV-sertifioinnin lisäksi kirjasto on sertifioitu muiden ohjausjärjestelmiä ja niihin liittyviä ohjelmistoja käsittelevien asianmukaisten standardien mukaan.

AC 800M High Integrity -järjestelmä polttimen hallintajärjestelmänä

AC 800M HI -ohjainta voidaan käyttää polttimen hallintaan erilliskokoonpanona, ABB:n System 800xA -automaatioon integroituna tai yhdessä minkä tahansa muun ABB:n tai toisen valmistajan ohjausjärjestelmän kanssa. Poltinsovelluksia on käytössä monilla eri teollisuudenaloilla, kuten kemian ja petrokemian teollisuudessa, öljynjalostuksessa ja öljy- ja kaasukentillä, energiantuotannossa, sellu- ja paperitehtaissa ja kaukolämmön tuotannossa. AC 800M HI -turvaohjaimia käytetään kaikilla näillä aloilla.

TÜV-sertifioitua järjestelmää käyttämällä voidaan poltinsovelluksen toteutuksessa säästää aikaa ja rahaa.

TÜV-sertifioidun kirjaston etuja

TÜV-sertifioidulla polttimien hallinnan kirjastolla on seuraavat edut:

  • Vaatimusten mukaiset rakennuspalikat vähentävät suunnittelutyötä.
  • Sovelluksista tulee yhdenmukaisia.
  • Järjestelmä on joustava ja dokumentaatiota tarvitaan vähemmän.
  • Sertifiointi helpottuu koko laitoksen käyttöiän ajan.
  • Dokumentaatio täyttää alan standardien vaatimukset (turvallisuusopas).
  • Käyttötoiminta tehostuu.

Tarvitsetko lisätietoa?

Loading documents