Denmark - Danish

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Vidste du at...?

ABB har en lang historie og en rig arv af teknologisk innovation. ABB har ikke kun opfundet eller udviklet mange kraft- og automationsteknologier, der har formet den verden, vi kender i dag, men har også formået at fastholde sin teknologiske førerposition på disse områder i årtier. En serie af artikler om disse teknologier blev påbegyndt i 2009, og de artikler, som er blevet udgivet, kan ses nedenfor.


ABB i-bus® KNX automation teknologien giver energieffektivitet, komfort og sikkerhed på hvert af de 499 værelser på det innovative hotel Yas Marina i Abu Dhabi

ABB i-bus® KNX-systemet øger energieffektiviteten i CIRCA på Jellicoe kunstgalleri i Johannesburg ved at kontrollere flere typer lys og bruge bevægelsessensorer.

ABB-teknologi er installeret i verdens næststørste vandkraftværk i Itaipu ved gærnsen mellem Brasilien og Paraguay

ABB har bygget verdens mest kraftfulde batteri, som leverer nødstrøm til Alaska.

ABB’s FACTS SVC teknologi har forbedret effektiviteten på hele det sydafrikanske forsyningsnet.

ABB’s kraft- og automationsteknologi kører verdens største papirmølle i Belgien

ABB-motorer hjælper med at bringe skiløbere sikkert op på Alperne

ABB-teknologier driver verdens største krydstogsskib rundt til hele verden

ABB har bygget verdens længste UHVDC-forbindelse, som er med til at skabe en 2000 km. lang elforbindelse i Kina

ABB’s kontrolsystem bidrager til at optimere udførelsen af Spaniens største solcelleanlæg.

ABB har leveret verdens mest kraftfulde gearløse drivkraft til kobbermøllen i Sverige

ABB har bygget verdens længste undervands HVDC-forbindelse mellem Norge og Holland

ABB har bygget verdens højeste transformerstation til at forsyne verdens højeste bygning Burj Khalifa i Dubai

ABB’s Azipod ® fremdrivningssystem kan dreje 360° om sin egen akse, hvilket muliggør en problemfri sejlads på åbent hav

ABB’s mellemspændings koblingsudstyr og transformerstation drev Indiens første pram med indbygget transformerstation

ABB automatiseringsteknologi styrer verdens største papirfremstillingsmaskine.

ABB web feeds