Global site

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

Turvatoimintomoduuli, FSO-12

 

Viisi turvallisuustoimintoa samassa kompaktissa ja helposti asennettavassa moduulissa

Kun tehtaiden automaatiotaso kasvaa, on myös yhä tärkeämpää, että moottoreita ja taajuusmuuttajia hyödyntävissä teollisissa sovelluksissa käytettävät laitteet ovat turvallisia. Kun turvallisuusominaisuudet suunnitellaan huolellisesti, niistä on huomattavaa taloudellista etua, kuten parempi tuottavuus ja vähäinen seisonta-aika ilman, että riskit lisääntyisivät. 

Valinnainen turvallisuustoimintomoduuli FSO-12 on helppo tapa lisätä ACS880-sarjan taajuusmuuttajien turvallisuustoimintoja. Tämä moduuli asennetaan ja kaapeloidaan taajuusmuuttajan sisään, jolloin käyttöön saadaan uusia turvallisuustoimintoja ja turvallisuuteen liittyviä vianmääritystoimintoja kompaktissa ja luotettavassa moduulissa. FSO-12 sisältää SIL 3/PL e -toiminnot, ja se on Euroopan unionin konedirektiivin 2006/42/EY mukainen. Turvallisuustoimintomoduuli on TÜV Nord -sertifioitu.

FSO-12-moduulissa turvallisuustoiminnot valitaan ja määritetään Drive Composer Pro -PC-työkalun avulla, jota käytetään myös muiden kokoonpanojen määritykseen ACS880-sarjan taajuusmuuttajissa. Turvallisuustoimintomoduuli sisältää seuraavat turvallisuustoiminnot:
  • Safe stop 1 (SS1): turvapysäytys 1 
  • Safe stop emergency (SSE): turvallinen hätäpysäytys 
  • Safe brake control (SBC): jarrujen turvaohjaus 
  • Safely-limited speed (SLS): turvallisesti rajoitettu nopeus 
  • Safe maximum speed (SMS): turvallinen enimmäisnopeus 

FSO-12-moduulin avulla voidaan estää myös odottamaton käynnistys