Global site

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

Taajuusmuuttajan ja tasavirtakäytön varaosat

Kun valitset ABB:n, tarvitsemasi osat tai uudet käytöt ovat aina saatavilla

Meiltä saat aina tarvitessasi alkuperäiset varaosat ja korvaavat laiteyksiköt. Toimitamme varaosia kaikille Active- ja Classic-elinkaarivaiheissa oleville käyttötyypeille sekä joillekin Limited-vaiheessa oleville käytöille. Autamme myös valitsemaan parhaan mahdollisen korvaavan yksikön, jonka ominaisuudet sopivat käyttötarkoitukseesi. Kaikilla ABB:n varaosilla ja korvaavilla laiteyksiköillä on yhden vuoden takuu.

24/7 Varaosapalvelu päivystää kellon ympäri

24 h varaosapäivystyksemme toimittaa taajuusmuuttajien ja tasavirtakäyttöjen varaosat lyhimmässä mahdollisessa ajassa, puh. 010 22 21999.