Global site

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

Teollisuustaajuusmuuttajat

Rajattomat mahdollisuudet yrityksellesi

Ota kaikki hyöty irti taajuusmuuttajillamme, jotka on suunniteltu todella ymmärtämään ja jalostamaan liiketoimintaasi. Kaikille prosesseille soveltuvan taajuusmuuttajavalikoimamme avulla saat kaiken hyödyn irti eteesi tulevista mahdollisuuksista. Ota käyttöön täsmällinen suorituskyky ja ohjaus, toimit sitten millä alalla tahansa. Teollisuustaajuusmuuttajamme täyttävät tiukat suorituskykyä ja laatua koskevat vaatimukset ja ne palvelevat liiketoimintaasi paikallisesti kaikkialla maailmassa.

Teollisuustaajuusmuuttajamme tarjoavat:

  • Skaalautuvuutta ja suorituskykyä erilaisten teollisten sovellusten ohjaukseen
  • Laaja teho- ja jännitealue aina 5 600 kW ja 690 V asti
  • Laaja valikoima lisävarusteita ja ominaisuuksia, jotka täyttävät vaativimmatkin tarpeet
  • Energiansäästöominaisuudet
  • Suora momentinsäätötekniikka (DTC), moottorien tarkkaan ohjauksen
  • Laaja ja monipuolinen ohjelmoitavuus
  • Luotettavat komponentit
  • Integroituja turvaominaisuuksia