Global site

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

Veden- ja jätevedenkäsittely

Automatisoitua tehokkuutta

Asiakkaillamme on sama tavoite: he haluavat tehdä veden- ja jätevedenkäsittelyprosesseistaan mahdollisimman tehokkaita ja luotettavia. Pumput, hihnakuljettimet ja muut motorisoidut sovellukset käyttävät kaikki energiaa, ja kyseisten prosessien optimointi veden- ja jätevedenkäsittelyn automaatiotuotevalikoimamme avulla on yksinkertaista. Pien- ja keskijännitetaajuusmuuttajissamme on useita sisäisiä sovellustoimintoja, joiden avulla voidaan ohjata virtausta, tasoa ja muita tärkeitä sovelluksia. Taajuusmuuttajat jopa ilmoittavat, kuinka paljon energiaa tulet säästäneeksi. Taajuusmuuttajamme sopivat maatilojen kastelujärjestelmistä jäteveden puhdistuslaitoksiin ja kaikkeen niiden väliltä. Joustava PLC-valikoimamme skaalautuu kasvun mukaan, ja sen valmiiden vedenkäsittelysovelluskirjastojen ansiosta ratkaisut saa käyttöön helposti. Käyttöliittymänäyttömme sisältävät käyttäjän ohjaustoimintoja. Valikoimassamme on moottoreita kaikkiin sovelluksiin, ja kaikkien tuotteidemme tukena on maailmanlaajuinen palvelu- ja tukiverkosto. 

Sisäisiä ohjaustoimintoja, odottamaasi luotettavuutta ja energiansäästöä. Kaikella on merkitystä, kun veden- ja jätevedenkäsittelyprosesseja optimoidaan. 

Tärkeimmät ominaisuudet

  • Sisäiset ja älykkäät pumppujen ohjaustoiminnot
  • Taajuusmuuttajien kompakti rakenne
  • Joustavat tietoliikenne- ja kytkentäominaisuudet
  • Maailmanlaajuinen saatavuus 
  • Globaali palveluverkosto 
 

Tarvitsetko lisätietoa?

Energiatehokkuus vedenkäsittelyssä

Tuotteet