Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Промышленные приводы

Обеспечивают бескомпромиссную производительность


Решайте Ваши производственные задачи вместе с нашими универсальными промышленными приводами ACS880, которые предназначенны для применений в любой промышленности вне зависимости от мощности. Наш привод совместим практически со всеми процессами, системами автоматизации, пользователями и требованиями бизнеса. В основе лежит инновационная универсальная архитектура, которая упрощает операционную деятельность, оптимизирует энергопотребление и увеличивает объем производства. Серия ACS880 состоит из одиночных, многодвигательных и модульных приводов.
 

Промышленный привод ACS880:

  • Широкий диапазон мощностей и напряжений: 0,55 - 5600 кВт, 230 - 690 В
  • IP00, IP20, IP21, IP42, IP54 и IP55
  • Прямое управление моментом (DTC) для точного управления в разомнутом и замкнутом контурах управления
  • Встроенные функции безопасности
  • Интеграция во все основные сети автоматизации
  • Съемный блок памяти для простой пусконаладки и замены Removable
  • Функция оптимизации энергопотребления и функции расчета и отображения сбереженной энергии
  • Простота обслуживания и сервиса

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Наши предложения

ACS800