Estonia - Estonian

ABB veebileht kasutab küpsiseid (cookies). Jäädes siia lehele, nõustud meie küpsiste kasutamisega. Soovin rohkem infot

Elektrifitseerimisseadmed

ABB pakub laia valikut madal- ja keskpingelahendusi, et ühendada, kaitsta, kontrollida ja mõõta kõigi peamiste tööstusharude, kaasa arvatud erasektori elektrisüsteeme.

ABB seadmed aitavad tõsta elektrilahenduste töökindlust ja efektiivsust. Komplektalajaamade, automaatika- ja jaotusseadmete, automaatlülitite, mõõtetrafode ja -sensorite, juhtseadmete, kaabeldustarvikute, korpuste, kaablisüsteemide, samuti KNX-hooneautomaatikasüsteemide abil integreerime ja automatiseerime hoonete elektripaigaldised, ventilatsioonisüsteemid ning turva- ja andmesidevõrgud.

Madalpingeseadmed ja -süsteemid

Madalpingesüsteemide tehas

asutati 1992. aastal. Tehas on elektrijaotuskilpide müügi, projekteerimise ja tootmise tegevusvaldkonnas juhtival positsioonil Baltimaades. Madalpingesüsteemide tehase eesmärk on pakkuda konkurentidest selgelt paremat valikut kvaliteetsemate toodete, kõrgema tehnilise kompetentsi ning parema teeninduse näol.

Komplektalajaamade tehas

Komplektalajaamade tehas

asutati 2007. aastal. Tehas toodab seest- ja väljastteenindatavaid metall- ja betoonkorpusega alajaamasid. Alajaamad on projekteeritud kuni 3000 kVA või 2x1600 kVA kuiv- või õlitrafodele, keskpingeseadmetele SafeRing/SafePlus (kuni 40,5 kV) või UniSec ning madalpingeseadmetele LVS3 (kuni 3200 A) või MNS (kuni 6300 A).

Divisjoni portfoolio

Lingid