Spain - Spanish

El sitio web de ABB utiliza cookies. Permaneciendo en la página, usted consiente el uso de cookies. Más información

Resultados del Grupo ABB en 2016

La presente nota de prensa (emitida el 8 de febrero de 2017) no se encuentra actualizada, reflejando el reembolso del 10 de marzo de 2017 en la información financiera de ABB.

Para más información, consulte la información financiera actualizada del primer trimestre de 2016 en el informe anual 2016 de ABB.

Resumen de los resultados

La entrada de pedidos en 2016 ha sido de 33,379 y se ha mantenido estable en comparación con el 2015 (-8% en términos absolutos, -5% en términos comparativos1). La facturación también se ha mantenido estable (-5% en términos absolutos, -1% en términos comparativos con relación a 20151). Se registró un crecimiento de la facturación en los negocios de Power Grids y de Electrification Products que compensó el descenso en Discrete Automation and Motion y Process Automation. El EBITA operativo ha mejorado en un 2% en términos comparativos y el flujo de caja aumentó en un 5%. El beneficio neto del año ascendió hasta los 1.963 millones de dólares (+2% con relación al 2015). 

Externamente, algunas tendencias macroeconómicas y geopolíticas han continuado influyendo en los resultados del Grupo ABB. El mercado global se sigue viendo afectado por el modesto crecimiento y el aumento de las incertidumbres en Europa y en diversas partes del mundo.

Las perspectivas atractivas de la demanda a largo plazo en los tres principales sectores de clientes de ABB, servicios públicos, industria y transportes e infraestructuras, son impulsadas por la energía y la cuarta revolución industrial.

ABB se encuentra bien posicionada para aprovechar estas oportunidades de crecimiento rentable a largo plazo con una fuerte presencia en el mercado, amplio alcance geográfico y empresarial, liderazgo tecnológico y fortaleza financiera.

1 (En términos absolutos, los resultados se han medido en dólares americanos, no obstante, debido a la fuerte apreciación de esta divisa también se han calculado resultados en términos relativos, en divisa constante)

Cotización de la acción ABB

¡Síguenos en las redes sociales!
LinkedIn YouTube

Tweets

No Tweets found for :
Channel:
Tag: #resultadosABB

ABB Web feeds