Global site

Сайт компании АББ использует cookies. Оставаясь здесь вы соглашаетесь на использование нами cookies. Узнать больше

Фиксированная продольная компенсация

Продольная компенсация — хорошо зарекомендовавшая себя технология, преимущественно используемая для снижения передаточных реактивных сопротивлений, прежде всего в магистральной системе высоковольтных ЛЭП. Ее применение позволяет значительно увеличить динамическую устойчивость и оптимизировать напряжение в таких линиях электропередачи.

Фиксированная продольная компенсация уже давно является предпочтительным решением по улучшению производительности магистральных линий энергосистем очень больших размеров. Последовательная компенсация емкостного сопротивления в протяженной (обычно более 200 км) ЛЭП уменьшает как угловое отклонение, так и падение напряжения, что улучшает качество напряжения и увеличивает стабильность деятельности системы. Так как изменения в передаче тока непосредственно приводят к выработке конденсатором реактивной мощности, выражаемой в Мвар, такая компенсация является саморегулирующейся, что делает продольную компенсацию чрезвычайно простым и экономически выгодным процессом.

Продольная компенсация обеспечивает повышение динамической (угловой) устойчивости линии электропередачи и стабильность напряжения основной сети. Установка устройств на основе этой технологии также помогает улучшить качество напряжения вдоль линии и оптимизировать распределение потоков между идущими параллельно линиями электропередач.

​Технология продольной компенсации
В связи с тем что конденсаторы продольной компенсации включаются последовательно в линии электропередачи, данное электрооборудование должно размещаться на платформе, полностью изолированной относительно земли. На такой стальной платформе располагается конденсатор вместе с системами защиты от повышения напряжения. Защита от повышения напряжения — основной фактор, учитываемый при проектировании, поскольку конденсаторная батарея должна обладать способностью выдерживать проходящий ток КЗ, даже при серьезном близком КЗ. Система первичной защиты от повышения напряжения, как правило, состоит из нелинейных металлоксидных варисторов, быстродействующего устройства защиты/БУЗ (CapThor) и быстродействующего переключателя цепи обхода батареи конденсатора. Дополнительная защита обеспечивается за счет монтируемой на земле электроники, активация которой выполняется по сигналам от оптических преобразователей тока в цепи высокого напряжения.

Принцип действия продольной компенсации
В системе электропередачи максимальная активная мощность, передаваемая в отдельной линии, обратно пропорциональна последовательному реактивному сопротивлению линии. Следовательно, благодаря компенсации последовательного реактивного сопротивления до определенной степени при помощи конденсатора продольной компенсации реализуется электронно более короткая линия и достигается увеличение передачи активной мощности. Поскольку конденсатор продольной компенсации представляет собой саморегулирующееся устройство, т. е. напряжение на таком конденсаторе меняется (без управления) пропорционально протекающему в линии току, он также позволяет частично компенсировать падения напряжения, вызываемые передаточным реактивным сопротивлением. Таким образом, повышается стабильность напряжения системы электропередачи.

Вы ищете техподдержку или информацию о ценах?

Выполненные проекты

Узнайте больше о фиксированной продольной компенсации
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
Популярные страницы

Веб-каналы АББ

Следите за нашими обновлениями

LinkedIn YouTube