Finland - Finnish

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

ABB Oy:n laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja -turvallisuus sertifikaatit

ABB Oy:llä on yhtiötasoinen johtamisjärjestelmä, joka kattaa laadun, ympäristön sekä työterveyden ja työturvallisuuden.

Johtamisjärjestelmä on sertifioitu kansainvälisen laatustandardin ISO 9001:2015, ympäristöstandardin ISO 14001:2015 sekä työterveys- ja työturvallisuusstandardin OHSAS 18001:2007 mukaisesti.

ABB Oy:n kaikki yksiköt ovat kaikkien kolmen sertifikaatin laajuudessa. Sertifikaatit ovat voimassa 8.3.2020 asti.

Quality, environmental and occupational health & safety certificates

ABB Oy has a company-wide integrated quality, environmental and occupational health & safety management system.

The system is certified in accordance with the requirements of international standards ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 and OHSAS 18001:2007.

The integrated management system applies to all units of the company .The certificates are valid until March 8, 2020.