Finland - Finnish

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

Energiatehokuutta ja luotettavuutta edistämässä Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaalla

Metsä Groupiin kuuluva Metsä Fibre vaatii uudelta biotuotetehtaaltaan erinomaista luotettavuutta ja energiatehokkuutta. Tehtaan sähköjärjestelmät toimitti ABB ja ne on liitetty ABB Ability™ -järjestelmään, joka mahdollistaa analytiikan hyödyntämisen, reaaliaikaisen valvonnan ja suorituskyvyn hallinnan turvallisuuden, tehokkuuden ja tuottavuuden optimoimiseksi

Metsä Groupin biotuotetehtaan ydin on tehokas selluprosessi, minkä lisäksi tehdas valmistaa monipuolisesti myös muita biotuotteita.

ABB toimitti tehtaalle sähköjärjestelmäratkaisun, joka sisälsi sähkölaitteiden ohella suunnittelun, asennuksen, käyttöönoton ja koulutuksen. Tehokkaan sähkövoimajärjestelmän lisäksi toimitukseen kuului muun muassa kilometri pienjännitekeskuksia, tuhat korkean hyötysuhteen sähkömoottoria ja peräti 750 uusimman sarjan taajuusmuuttajaa, jotka ohjaavat yli puolta tehtaan sähkömoottoritehosta.

Sähköisen kunnossapidon rungoksi Metsä Fibre valitsi ABB Ability -järjestelmän, joka kerää tietoa älykkäin anturein varustetuista sähköjärjestelmistä ja -laitteista.

ABB:n digitaalisen etäpalvelun piirissä Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaalla:
- 110 kV:n ja 33 kV:n sähköverkot
- Tehtaan 650 taajuusmuuttajaa
- Uuden kuivauskoneen linjakäyttö
- Yli 100 pienjännitekeskusten ilmakatkaisijaa
- 14 UPS:ia eli katkeamattoman tehon syöttöyksikköä

Suomen ABB:n toimitukset Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehtaaseen:

110 kV:n kaasueristeinen sähköasema liittää koko Äänekosken
tehdasintegraatin valtakunnanverkkoon

Ensimmäinen 33 kV:n tasolla oleva teollisuus-sähköverkko Suomessa jakaa sähköä

Pienjännitekeskusten
yhteispituus 1000 metriä. ABB:n uusin moottorinohjaus-tekniikka ohjaa 2400 moottoria

Uuden sarjan yli 750 taajuusmuuttajaa säästävät energiaa ohjaamalla puolta tehtaan sähkömoottoritehosta

Yli 1000 kpl uuden sukupolven korkean
hyötysuhteen moottoreita

ABB:n sähkölaitteet on liitetty ABB Ability™ -järjestelmään, mikä mahdollistaa laitteiden etävalvonnan pilvipalveluja hyödyntäen

Aiheesta kerrottua

Lisää aiheesta