Finland - Finnish

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

Luotettavuus ja käytettävyys

Käyttökatkokset voivat aiheuttaa huomattavia taloudellisia menetyksiä sekä vahingoittaa mainetta.

ABB tarjoaa yli sadan vuoden kokemuksella konesaleille ja muille kriittisten toimialojen edustajille kuten pankeille, vakuutusyhtiöille, sairaaloille ja prosessiteollisuuden edustajille tuotteita, järjestelmiä ja asiantuntijapalveluita, jotka auttavat vähentämään suunnittelemattomia käyttökatkoksia ja parantavat palvelun laatua.

Teollisuus- ja konesalikäyttöön tarkoitetut tuotteet ja järjestelmät on suunniteltu kriittisten toimialojen käyttöön, ja ne ovat kattavasti testattuja ja varmistavat luotettavuuden ja käytettävyyden kaikissa olosuhteissa.

Fakta

Haaste

Tärkeimmät muuntajat voivat osoittautua konesalin yksittäiseksi vikaantumispisteeksi.

ABB-ratkaisu

KEMA:n testaus- ja sertifiointilaboratorion oikosulkutestin mukaan ABB:n muuntajilla on 400 % parempi onnistumisprosentti verrattuna muihin muuntajiin
Case study: ABB:n tuotteiden vikatiheys oli 0,48 % yhdellä asiakkaalla, jolle oli toimitettu 208 muuntajaa, mikä on 32 % pienempi kuin alalla keskimäärin.

Aiheesta enemmän

Lisätietoa ja aineistoja (en)