Finland - Finnish

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

Käyttötoimintojen helppous ja ylläpito

Konesalit ovat teollisuudenalojen kompleksisimpia kokonaisuuksia, täynnä toisiinsa kytkettyjä laitteita ja järjestelmiä, missä kokonaisuus riippuu yksittäisen laitteen toiminnasta muuttuvissa olosuhteissa ja kuormituksessa.


Konesalissa joudutaan operoimaan muun muassa puhaltimia, pumppuja, jäähdytys- ja lämmöntalteenottolaitteita, venttiilejä, kytkimiä ja katkaisijoita, automaatio- ja ohjausjärjestelmiä, muuntajia, PDU-sähkökeskuksia sekä UPS-järjestelmiä – kaikki nämä palvelevat varsinaisia tiedon operoijia, servereitä. Jokainen kriittinen laite tarvitsee säännöllistä valvontaa ja kunnossapitoa luotettavuuden ja käytettävyyden maksimoimiseksi sekä millisekuntien vasteajan varmistamiseksi konesalin koko elinkaaren ajan.

Ammattimaisen ja suunnitelmallisen käytön ja kunnossapidon avulla voimme estää ennalta yli 80% suunnittelemattomista käyttökatkoista. ABB:n konesaliympäristöön suunnitelluissa tuotteissa ja järjestelmissä on pitkä käyttöikä, mikä vähentää huollon ja laiteuusintojen tarvetta, lisää käytettävyyttä ja alentaa kustannuksia koko elinkaaren ajan.

ABB:llä on lisäksi huomattava kokemus konesalien operoinnista ja kunnossapidosta. Kunnossapitokonseptimme avulla määrittelemme kullekin laitteelle kriittisyyteen perustuen elinkaarenaikaisen ylläpitosuunnitelman, määrittelemme yhdessä asiakkaan kanssa kriittiset operointiin ja energiatehokkuuteen liittyvät tunnusluvut. Käyttö- ja kunnossapitosopimuksen avulla vastaamme myös konesali-infrasta ja sen operoinnista sovitussa laajuudessa loppuasiakkaiden tarpeisiin mukautuen. 

Fakta

Haaste

Miten operaattorit ja kunnossapitäjät, tietohallinto sekä johto pystyvät hallitsemaan useita eri järjestelmiä muuttuvissa olosuhteissa?

ABB-ratkaisu

ABB:n DCIM-ratkaisu yhdistää sähköistys-, prosessi- ja IT-järjestelmät yhteen, jotta oikea henkilö saa oikean tiedon oikeaan aikaan. ABB:n DCIM-ratkaisu tarjoaa yhden näkymän koko konesaliin ja se varoittaa operointihenkilökuntaa kaikista hälytyksistä tai keskeneräisistä asioista, jotta niihin voidaan reagoida nopeammin. ABB myös operoi ja huoltaa konesali-infran varmistaen maksimaalisen käytettävyyden ja luotettavuuden – tarpeesi mukaisella palvelusopimuksella.

Aiheesta enemmän

Lisätietoa ja aineistoja (en)