Finland - Finnish

ABB:n websivuilla käytetään evästeitä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää

Voit vaihtaa kielen tästä:

eRecruiment-sovelluksen tietosuoja

ABB kunnioittaa oikeuttasi yksityisyyteen

Lue tietosuojaseloste huolellisesti. Jos sinulla on kysyttävää tietosuojaselosteesta, ota meihin yhteyttä.

ABB-yhtymän yhtiöt (yhteisnimeltään ABB) käyttävät eRecruiment-sovellusta henkilöstön rekrytointiin. ABB:n eRecruitment-työkalun avulla ABB:n avoimia työpaikkoja voi julkistaa maailmanlaajuisesti, ja hakijat voivat rekisteröityä ABB Talent pooliin ja selata avoimia työpaikkoja ja hakea niitä. 

Rekisterin tietosisältö ja käyttötarkoitus


Rekisteröidessäsi hakijatietosi ABB Talent pooliin annat ABB:lle henkilötietosi ja ilmoitat olevasi kiinnostunut työpaikasta ABB:llä. Tietojasi voidaan käyttää ABB:n avoimien työpaikkojen täytössä, joka voi koskea joko tiettyä työpaikkaa ja sen lisäksi myös muita mahdollisia avoimia työpaikkoja, joita alkuperäinen hakemuksesi ei koske.

Tietojasi käyttää ABB:n henkilöstöhallinto ja muut liiketoiminnot (mm. linjajohto) päättäessään, kuinka hyvin hakemuksesi vastaa hakemaasi avoinna olevaa työpaikkaa tai mahdollisia tulevia avoimia työpaikkoja. Hakemuksesi tietoja tarkastellaan yhdessä muiden ABB:lle rekrytointiprosessin aikana (esim. haastattelujen, arviointien, suositusten yhteydessä) antamiesi tietojen kanssa. Jos hakemuksesi hyväksytään, henkilöstöhallinto käyttää tietojasi mm. työnantajan henkilörekisterimerkintöjä ja esimiestehtäviä varten. Yhteystietojasi voidaan myös käyttää työhakemusmenettelyn ja ABB:n henkilöstöhallinnon rekrytointitoimintojen kehittämiseen. Sinua voidaan esimerkiksi pyytää vastaamaan rekrytointiin liittyvään kyselyyn. Osallistuminen tämänkaltaisiin kyselyihin on täysin vapaaehtoista. Tietojasi voidaan käyttää myös oikeudellisiin, lainsäädännöllisiin tai tilastollisiin käyttötarkoituksiin.

Hakiessasi työpaikkaa ABB:ltä sinulta kysytään henkilö- ja yhteystiedot, tietoja työkokemuksesta, koulutuksesta, taidoista, osaamisesta ja suosituksista. Voit täydentää hakemustasi myös muilla asiakirjoilla, kuten ansioluettelolla. Hakemusprosessiin voi kuulua myös työhön liittyviä kyselyitä.

Tietojen siirto


ABB on maailmanlaajuisesti toimiva yhtiö. Tämän vuoksi tietojasi voidaan käyttää maailmanlaajuisesti ABB:n rekrytointiprosessien yhteydessä. Olet tietoinen siitä, että tietojasi voidaan käsitellä maissa, joissa tietosuojalainsäädäntö ei välttämättä ole yhtä tiukka kuin kotimaassasi. Luovuttaessasi tietosi annat suostumuksesi tietojesi siirtoon. ABB ryhtyy kaikkiin kohtuudella vaadittaviin toimiin henkilötietojesi suojaamiseksi ja niiden luvattoman käytön estämiseksi.

Rekisterin käyttöoikeus


Tietojasi käyttää ja käsittelee ainoastaan ne ABB:n työntekijät, jotka ovat osallisina rekrytointiprosesseissa maailmanlaajuisesti sekä sellaiset valtuutetut kolmannet osapuolet, jotka avustavat ABB:n rekrytointiprosesseissa, kuten rekrytointi- ja tietotekniset palveluntarjoajat.

Tietojen säilyttäminen


Tietojasi säilytetään järjestelmässä 12 kuukauden ajan viimeisimmästä tietojesi päivityksestä. Jos hakemustasi ei hyväksytä, ABB on sinuun yhteydessä ennen 12 kuukauden määräajan päättymistä ja pyytää sinua päivittämään tietosi. Jos et halua päivittää tietojasi siinä yhteydessä, tietosi poistetaan järjestelmästä automaattisesti. Tietojasi voidaan säilyttää kauemmin vain, jos maan lainsäädäntö sen sallii.

Lisätietoja


Otamme mielellämme vastaan kysymyksiä ja kommentteja, jotka koskevat tätä tietosuojaselostetta tai tietosuojaa yleisesti.

ABB tai sitä edustava kolmas osapuoli ei vastaa mistään hakijalle aiheutuneista vahingoista, jotka ovat syntyneet Internetin kautta tapahtuneen henkilötietojen siirron yhteydessä (mukaan lukien virheet tai viiveet tiedonsiirrossa tai sen epäonnistuminen).

Napsauttamalla Hyväksyn-painiketta hyväksyt tietosuojaselosteen ja vahvistat, että luovuttamasi tiedot eivät ole epätäsmällisiä, virheellisiä, puutteellisia tai harhaanjohtavia ja etenkin että sinulla on tehtävän edellyttämä koulutus ja ammatillinen pätevyys. Hyväksyt myös sen, että ABB voi ryhtyä kaikkiin kohtuudella vaadittaviin toimiin olemassa olevan lainsäädännön puitteissa varmistaakseen luovuttamiesi tietojen oikeellisuuden missä tahansa hakemus- ja rekrytointiprosessin vaiheessa. Tämä voi sisältää tietojen tarkistamisen edelliseltä työnantajalta, akateemisesta ja/tai ammatillisesta oppilaitoksesta ja muilta toimijoilta lain sallimissa puitteissa. 

Rekrytointirekisterin tietosuojaseloste


Avaa seloste klikkaamalla oheista linkkiä: Rekrytointirekisterin tietosuojaseloste