YuMi®: Kuinka ihmisen ja robotin yhteistyö vauhdittaa teollista vallankumousta

YuMi

ABB on kehittänyt mullistavan keinon, jonka avulla ihmiset ja robotit pystyvät työskentelemään toistensa välittömässä läheisyydessä ilman häkkejä tai aitoja. Näin nostamme tuottavuuden uudelle tasolle. 

Vain 38-kiloinen, pienen ihmisen kokoinen YuMi® on helppo ja nopea asentaa tuotantolinjaan työskentelemään käsi kädessä ihmisen kanssa. Lead-through-ohjelmoinnin ansiosta YuMi® oppii uuden prosessin siten, että sitä ohjataan kädestä ohjaamalla prosessin läpi, jolloin monimutkainen ja aikaavievä koodattu ohjaus ei ole tarpeen. 

Kuten kaikki uudet ABB-robotit, YuMi® on liitetty teolliseen internetiin, ja se hyödyntää datapohjaisia analyysejä ja parantaa laitteiden ja prosessien suorituskykyä, luotettavuutta ja käyttöikää.

Katso, kuinka YuMi-robotteja voidaan sijoittaa tehtaan lattialle työskentelemään yhdessä. ABB Ability™ → See more