ABB:s teknik för smarta hem: Smartare, grönare boende

Smart home

ABB:s lösningar för smartare hem hanterar temperatur, ljussättning och andra faktorer i omgivningen för att (exakt) matcha din livsstil. ABB:s i-bus® KNX-teknik baseras på världens första öppna standard för att styra alla typer av smarta byggnader. Helt integrerade apparater ger dig centraliserad och användarvänlig styrning via din smartphone, surfplatta eller dator vilket gör det möjligt att göra inställningar för miljö och klimat på distans.

Smart home infographic Swedish

Kommersiella byggnader och bostäder står för cirka 38 % av världens energibehov, främst till uppvärmning, ventilation och elektriska apparater. Genom att hela tiden justera ditt hems energiförbrukning till dina exakta behov bidrar våra lösningar med energibesparingar på 30 till 60%.

Se hur fullständig integrering tar fram den fulla potentialen i en smart byggnad. → Läs mer