Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Ograniczniki przepięć

Bezpieczna i niezawodna ochrona urządzeń elektrycznych

Ograniczniki przepięć ABB są pierwszym zabezpieczeniem przeciwko atmosferycznym i łączeniowym przepięciom. ABB oferuje kompletny zakres ograniczników przepięć dla zastosowań wysokonapięciowych obejmujących prądy przemienne i stałe do napięcia 1100 kV jak również specjalne aplikacje. Oferta zawiera porcelanową obudowę, silikonową obudowę lub zabezpieczenie w postaci izolacji gazowej SF6. ABB ma ponad 75 letnie doświadczenie w zabezpieczeniach przepięciowych i ponad 25 lat doświadczenia z izolatorami silikonowymi. Urządzenia te są instalowane na całym świecie we wszystkich typach klimatów. Konstrukcje przechodzą próby typu zgodnie z normami IEC 60099-4, ANSI/IEEEC62.11 a także spełniają normy określone przez klienta.

Zastosowania

  • Zabezpieczenie urządzeń rozdzielnic AIS oraz GIS
  • Zabezpieczenia systemów trakcyjnych AC i DC
  • Zabezpieczenia wysokonapięciowe prądu stałego HVDC
  • Zabezpieczenia baterii kondensatorów
  • Zabezpieczenia przewodów
  • Zabezpieczenia linii przesyłowych
  • Obszary zanieczyszczone i tereny o wysokiej aktywności sejsmicznej

Dlaczego ABB?

  • Ograniczniki przepięć ABB są zaprojektowane bezpiecznej pracy i wytrzymywania z łatwością wysokich obciążeń
  • Duży nacisk na jakość we wszystkich etapach, od surowca do końcowego produktu
  • Niestandardowe rozwiązania dla poziomów ochrony, możliwości energetycznych i różnych wymiarów mogą być również opracowane

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Nasza oferta

Aktualności

Powiązane oferty