Global site

Strona ABB używa ciasteczek (cookies). Pozostając na stronie wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z naszą polityką. Więcej

Koleje i transport

ABB jest światowym liderem w dziedzinie innowacyjnych i niezawodnych technologii dla producentów pojazdów, operatorów kolei i integratorów systemów.

Zakres produktów wysokiego napięcia ABB dla kolei obejmuje rozwiązania dla rozdzielnic i komponentów podstacji, które są specjalnie zaprojektowane i dostosowane kolejowych specyfikacji technicznych. Rozwiązania w zakresie kondensatorów i filtrów ABB zapewniają zgodność z siecią, jak również szybką i płynną równowagę prądu obciążeniowego oraz kompensację mocy biernej w zastosowaniach dla kolei dużych prędkości.

Produkty i rozwiązania dla specjalnych aplikacji w kolei obejmują między innymi:

  • Sprawdzoną technologię rozdzielnic o izolacji gazowej i powietrznej
  • Hybrydową rozdzielnicę typu PASS, która może być również wyposażona w moduł wielofunkcyjny (ang. multifunctional module, MMF), aby zawrzeć rozdzielnicę średniego napięcia oraz przekaźniki dla zastosowań kolejowych
  • Urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej

Dlaczego ABB?

  • ABB jest pionierem i liderem technologii w zakresie produktów wysokich napięć i rozwiązań wysokonapięciowych
  • Ponad 5 dekad doświadczenia w produkcji, instalacji i obsłudze produktów wysokiego napięcia
  • Szeroki wachlarz produktów i rozwiązań wysokonapięciowych
  • Certyfikacja produktów zgodnie z szerokim zakresem międzynarodowych standardów w tym: IEC, IEEE, ANSI, GOST
  • Kompleksowe portfolio usług, które obejmują inżynierię, consulting, rozbudowy, modernizacje i działania związane z końcem okresu eksploatacji urządzeń
  • ABB to zaufany partner na długie lata z jednostkami serwisowymi i sprzedażowymi w około 100 krajach

Szukasz wsparcia lub informacji sprzedażowej?

Nasza oferta

Powiązane oferty