Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Avledare / ventilavledare 10 kV-1 100 kV

Säkert och pålitligt skydd för elektrisk utrustning

ABB:s avledare utgör det främsta skyddet mot atmosfäriska överspänningar och kopplingsöverspänningar. 
ABB erbjuder ett komplett sortiment ventilavledare för användning i system för hög- och mellanspänning. Sortimentet omfattar avledare för växel- och likström upp till 1 100 kV och ventilavledare för särskilda användningsområden, till exempel järnvägar, spänningsbegränsare för likspänning och mycket annat. Konstruktionerna uppfyller kraven i IEC 60099-4 och ANSI/IEEE C62.11.

Användningsområden

  • Skydd av utrustning i AIS- och GIS-ställverk
  • Skydd av traktionsystem för växelström och likström
  • HVDC-skydd
  • Skydd av seriekondensatorer
  • Skydd av kablar
  • Åskskydd av kraftledningar
  • Installation i nedsmutsade områden och områden med hög seismisk aktivitet

Varför ABB?

  • ABB:s ventilavledare är konstruerade för att vara säkra och klara av höga påfrestningar
  • Starkt fokus på kvalitet under alla skeden, från råvara till färdig produkt
  • Anpassade lösningar för olika skyddsnivåer, energikapacitet och yttre dimensioner kan också tas fram