Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Generatorbrytare (GCB)

Öka den operativa tillgängligheten, säkerheten och flexibiliteten för alla typer av kraftverk världen över

ABB har varit ledande inom konstruktion och tillverkning av generatorbrytare sedan 1954, med fler än 8 000 leveranser i över 100 länder. Vi erbjuder den bredaste och mest moderna produktportföljen för generatorbrytare med SF6-teknik. Enheterna kan användas med en kortslutningskapacitet från 63 kA till 300 kA och nominell ström från 6 300 A till över 50 000 A för att uppfylla kraven vid alla slags kraftverk jorden runt.

Generatorbrytarna ökar skyddet för viktig utrustning som generatorer och krafttransformatorer, vilket ger större tillgänglighet för kraftverken, förenklar driftsprocesserna och minskar kostnaderna. Vi erbjuder unika fördelar, bland annat tillverkning enligt lean-principerna för kortast möjliga leveranstid samt möjlighet att delta i fabriksprovning (FAT) personligen eller på distans via RFAT (Remote Factory Acceptance Test) från alla platser som har tillgång till Internet-anslutning.

Varför ABB?

  • Världsledande inom generatorbrytare med toppmodern teknik
  • Bredaste och mest moderna produktportföljen
  • Korta leveranstider
  • Globalt försäljnings- och servicenätverk

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Aktuellt

Loading documents

Referenser