Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Växelriktare för energilager ESI-I- ESI-M - ESI-S

En helhetslösning för dina energilagringsbehov och problem med elkvalitet.

ABB:s ESI-serie av växelriktare utgör en komplett lösning för elkvalitet och energilagring som del av ett BESS-system (Battery Energy Storage System). Att ladda och ladda ur batterierna med exakt kontroll är en viktig funktion hos våra växelriktare.

Applikationer
ABB:s ESI-serie av växelriktare finns för ett brett utbud av effekter och batterispänningskontroll. De fungerar också med alla olika tekniker för lagringsbatterisystem, något som gör dem till den perfekta lösningen för systemintegratörer.

Varför ABB?
Energilagerväxelriktarna ESI har följande funktioner:

  • Kan styras av ett brett utbud av styrenheter
  • Kan använda ett brett utbud av batteritekniker (Li-Ion, Na-S ...)
  • Kan användas med superkondensatorer och andra liknande energilagringsenheter
  • Elkvalitetsfunktioner (lastbalansering, övertonsfiltrering, reaktiv effektkompensering)
  • Flexibel kommunikationsplattform
  • Liten golvyta och kompakt design
  • Enkel att underhålla
  • Modulär design med redundant funktionalitet
  • Ödrift
  • Uppstart från spänningslöst
  • Fasvis strömreglering
Kort prestandadata
Modell  ESI-I ESI-M  ESI-S 
Maximal ström vid 400VAC (3-fas)
Upp till 315 kW i en enhet
Upp till 100 kW i en enhet
Upp till 85 kW i en enhet
Batteriets spänningsområde V1: 585-830 VDC vid 400 VAC
585-830 VDC vid 400 VAC
585-830 VDC vid 400 VAC (3-phase)
V2: 720-1200 VDC vid 480 VAC
  120-830 VDC vid 240 VAC (enfas)
Anslutningsmetod
3-fas
3-fas/3-fas + neutral/enfas
Växelriktarens omfång
V1: 725 VDC (585 V – 830 V)
400 VAC (380 V – 415 V)
725 VDC (585 V – 830 V)
400 VAC (380 V – 415 V)
  V2: 850 VDC (720 V – 1200 V)
480 VAC (440 V – 480 V)
Kontakta oss för kraft för 1-fasväxelriktare
Modularitet
Högst 8 växelriktare kan kombineras. S-typ: 4 växelriktare 
Redundans
Master/master eller master/slave
Digital I/O
2 digitala ingångar/6 digitala utgångar (potentialfri) 
Larmkontakt
1 NO/NC larmkontakt (potentialfri) 
Programmering/övervakning
Med ESI-Manager GUI
Med Modbus RTU (tillval) och Modbus TCP/IP-gränssnitt 
Ethernet- (RJ45) och USB-portar ingår
Med PQF-Link programvara (tillval) 
Verkningsgrad
> 97% vid PNom 
Funktioner
Dynamisk strömkontroll (P) och dynamisk reaktiv strömkontroll (Q)
Ödrift
Spänningslös uppstart (tillval)
Avbrottsskydd vid låg spänning (LVRT, Low Voltage Ride Through)
Fasvis strömreglering
Strömkvalitetsfunktioner
Lastbalansering
Filtrering av övertoner
Reaktiv effektkompensering
Certifiering
IEEE 1547 (certifiering pågår)
61439-1
EMC Immunity: 61000-6-2
EMC Emissions: 61000-6-4
UL-1741 (väntar) 

Vill du ha produktinformation eller service?

Loading documents

Relaterade erbjudanden

Kontakt

Vad behöver du?

Skicka din förfrågan

Välj land från listan nedan
Land
Plats
För det här landet använd ABB:s kontaktuppgifter för partner
Namn
Företag
E-post
Telefon
Postnummer
Ditt meddelande
Avbryt

Tack för din förfrågan
Vi återkommer till dig så snart vi kan

Tillbaka

Ett fel inträffade och din förfrågan kunde inte skickas
Försök lite senare.

Tillbaka

Din säljkontakt på ABB

Din lokala ABB-kontakt för partner

Din säljkontakt på ABB

Din lokala ABB-kontakt för partner

Namn
Adress
 
Telefon
 
Fax
 
E-post
 
 

Välj land från listan nedan

Stäng

Skicka din förfrågan

Välj land från listan nedan
Land
Plats
För det här landet använd ABB:s kontaktuppgifter för partner
Namn
Företag
E-post
Telefon
Postnummer
Ditt meddelande
Avbryt

Tack för din förfrågan
Vi återkommer till dig så snart vi kan

Tillbaka

Ett fel inträffade och din förfrågan kunde inte skickas
Försök lite senare.

Tillbaka

Din servicekontakt på ABB

Din lokala ABB-kontakt för partner

Din servicekontakt på ABB

Din lokala ABB-kontakt för partner

Namn
Adress
 
Telefon
 
Fax
 
E-post
 
 

Välj land från listan nedan

Stäng

Skicka din förfrågan

Välj land från listan nedan
Land
Plats
För det här landet använd ABB:s kontaktuppgifter för partner
Namn
Företag
E-post
Telefon
Postnummer
Ditt meddelande
Avbryt

Tack för din förfrågan
Vi återkommer till dig så snart vi kan

Tillbaka

Ett fel inträffade och din förfrågan kunde inte skickas
Försök lite senare.

Tillbaka

Din kontakt på ABB vid nödsituationer

Din lokala ABB-kontakt för partner

Din kontakt på ABB vid nödsituationer

Din lokala ABB-kontakt för partner

Namn
Adress
 
Telefon
 
Fax
 
E-post
 
 

Välj land från listan nedan

Stäng

Authorized Value Providers

Stäng
Kontakt för Service är inte tillgänglig