Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Kraftöverföring

ABB erbjuder det mest heltäckande sortimentet inom kraftöverföring. ABB bidrar till att lösa problemet att balansera det växande kraftbehovet med den ökande oron för miljön.

ABB:s omfattande sortiment av högspänningsprodukter (HV) för både likspänning och växelspänning spelar en viktig roll för många kritiska funktioner i kraftnätet och möjliggör säker, tillförlitlig och effektiv överföring av elektricitet. Produktsortimentet innehåller högspänningsställverk uppbyggda med olika tekniska lösningar för såväl konventionellt luftisolerade ställverk som, gasisolerade- och hybridställverk, mättransformatorer, ventilavledare, frånskiljare samt kondensatorer och filter som förbättrar elsystemens prestanda, kvalitet och effektivitet. Dessutom är ABB global leverantör inom vattenkylda system med ett stort antal HVDC- och SVC-installationer.

ABB:s kompakta, modulära och flexibla produkter passar alla typer av anläggningar och kan uppfylla särskilda krav:

  • Avancerade lösningar för övervakning av ställverk
  • Motormanöverdon för noggrann manöver av ställverk
  • OBS! Kapacitiva mättransformatorer med elkvalitetssensorer som mäter högfrekventa övertoner
  • Styrda kopplingslösningar som minskar förekomsten av transienter

Varför ABB?

  • ABB är pionjärer och tekniskt ledande inom lösningar och produkter för högspänning
  • Lång erfarenhet inom tillverkning, installation och service av högspänningsprodukter
  • Omfattande portfölj av produkter och lösningar för högspänning upp till 1 200 kV och kortslutningskrav på 90 kA
  • Produktcertifiering i enlighet med ett stort antal internationella standarder, inklusive IEC, IEEE, ANSI och GOST
  • Omfattande portfölj med tjänster, inklusive tekniska lösningar och konsulttjänster, utbyggnad och renovering av befintliga anläggningar samt servicetjänster i slutet av produktens livslängd
  • ABB är din långsiktiga och tillförlitliga partner, med försäljning och servicekompetens i cirka 100 länder