Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Läs mer

Hybridställverk PASS för 72,5 kV - 420 kV

Kompakt ställverk, färdigmonterat och högspänningsprovat i fabrik, för snabb installation och idrifttagning

PASS (Plug and Switch System) samlar alla funktioner hos ett komplett ställverksfack i en enda modul. Hybridkonstruktionen använder traditionella luftisolerade samlingsskenor för att ansluta till övrig utrustning i ställverket, medan följande ställverksapparater integreras i en enfas gasisolerad kapsling: 

  • Brytare
  • Kombinerad frånskiljare och jordningskopplare
  • Spänningstransformatorer och spänningssensorer
  • Strömtransformatorer
  • Alternativ med snabbjordare

PASS-moduler är helt färdigmonterade och provade i fabrik, redo för snabb installation och idrifttagning.
PASS finns i många konfigurationer bland annat med enkel samlingsskena, dubbel samlingsskena, dubbelbrytare, vind- och järnvägsapplikation och som prefabricerade H-konfigurerade ställverksfack. Mängder av andra kundanpassade konfigurationer är också möjliga.

Varför ABB?

  • PASS, med över 8 000 ställverksfack är det mest installerade hybridställverket i världen och skyddar näten i många olika klimat och applikationer
  • En lösning med AIS-värden samt en kompakthet snarlik GIS
  • Levereras färdigmonterade och provade, redo för snabb installation och idrifttagning
  • Moduluppbyggd konstruktion som möjliggör kundanpassade lösningar med kort tillverkningstid
  • Global serviceorganisation

Vill du ha produktinformation eller service?

Vårt erbjudande

Aktuellt

Referenser