Croatia - Croatian

ABB-ove stranice koriste kolačiće. Korištenjem ove web stranice pristajete na uporabu kolačića. Saznajte više

ABB tehnologije koje su promijenile svijet

ABB ima dugu povijest i bogato nasljeđe tehnoloških inovacija. Tvrtka ne samo da je izumila ili razvila brojne inovacije u elektroenergetici i automatizaciji koje su oblikovale svijet kakav danas poznajemo, nego je uspjela zadržati vodstvo u tehnološkom napretku na tim područjima, ponegdje i desetljećima. Serija specijaliziranih članaka na tu temu je započeta 2009. godine i do sada objavljeni članci su istaknuti u nastavku.

HVDC tehnologija tvrtke ABB je imala istinski revolucionarni učinak na način na koji se električna energija isporučuje širom svijeta.

ABB pretvarač vrši kontrolu jezgre elektromotora i prilagođava svoju brzinu i okretni moment u skladu s preciznim potrebama uređaja. Zahvaljujući tome, mehanička kontrola više nije potrebna. Rezultat je dramatično smanjenje u potrošnji električne energije i značajan napredak u procesu kontrole upravljanja.

ABB je prvi na svijetu promovirao robota za industrijsko bojanje i robota kojeg u potpunosti kontrolira električni mikroprocesor. Do danas, ABB je zadržao tržišni i tehnološko liderstvo i ima jednu od najvećih instaliranih baza u svjetskoj industriji robotike.

Transformatorske stanice su ključne instalacije u električnoj mreži. One sadrže opremu za nadzor, zaštitu i upravljanje energetskim prijenosnim i distribucijskim sustavima i osiguravaju učinkovito i pouzdane opskrbe energijom.

ABB je isporučio jedan od prvih distribucijskih upravljačkih sustava početkom 1980. i do današnjih dana je zadržao poziciju globalnog lidera s najviše instaliranih sustava procesne automatizacije na svijetu.

Kada se pojavio 1990., Azipod je započeo novo poglavlje u oblasti propulzivnih sustava kao prvi rotirajući sustav čija se montaža vrši na brodskom trupu s vanjske strane.

FACTS je generički naziv za grupu tehnologija koje značajno, čak do 50% podižu kapacitet dalekovoda pri čemu se stabilnost i pouzdanost sustava održava ili čak povećava. ABB je isporučio oko 750 instalacija širom svijeta.

Zahvaljujući sustavima za mrežno upravljanje i telekomunikaciju, elektroprivreda i neovisni operateri mogu u realnom vremenu upravljati prijenosnim i distribucijskim mrežama, elektranama i tvrtkama za trgovinu energijom.

ABB je prisutan u ovom području od 1897. i danas je vodeći svjetski proizvođač elektro opreme i automatizacije za sisteme dizalica kojima se obavlja pomicanje kontejnera i raznovrsnih tereta.

ABB je isporučio jedan od prvih transformatora 1893. i najveći se svjetski proizvođač transformatora koji isporučuje visoko kvalitetne i trajne proizvode i pruža usluge tehničkog servisa kupcima diljem svijeta