Croatia - Croatian

ABB-ove stranice koriste kolačiće. Korištenjem ove web stranice pristajete na uporabu kolačića. Saznajte više

FACTS

FACTS je generički naziv za grupu tehnologija koje značajno, čak do 50% podižu kapacitet dalekovoda pri čemu se stabilnost i pouzdanost sustava održava ili čak povećava.

ABB je razvio FACTS tehnologiju pedesetih godina i do današnjih dana predvodi njen dalji razvoj. Kao vodeći svjetski dobavljač FACT projekata, ABB je isporučio oko 750 instalacija širom svijeta.

FACTS instalacije zauzimaju mali prostor i stoga imaju minimalan utjecaj na okoliš. Mogu osigurati dodatan mrežni kapacitet mnogo brže i ekonomičnije nego što bi se postiglo podizanjem dodatnih dalekovoda. Pregovori vezani za pravo prijenosa i završetak novih vodova mogu potrajati 15 godina i više; FACT rješenje koje povećava prijenosni mrežni kapacitet na postojećim dalekovodimas se može završiti za samo 15 mjeseci.

Pored osiguravanja većeg kapaciteta prijenosnih sustava i bolje kontrole u postojećem prijenosu, što je njihova primarna uloga, FACT tehnologije se koriste i da podignu efikasnost prijenosa napona na daljinu, oslobode uska grla i sigurno integriraju u mrežu povremene izvore energije kao što su vjetro generatori.

ABB FACT inovativna tehnologija ima široku primjenu u energetski zahtjevnim industrijskim procesima poput proizvodnje čelika i kod teških rudarskih mašina gdje se produktivnost može podići za nekoliko procentnih bodova. FACT tehnologije podižu kvalitetu napona djelujući na potencijalne smetnje koje velike električne peći mogu imati na naponsku mrežu u lokalu i susjedne mreže.

Najnoviji član FACT familije je dinamičko skladište energije koje povezuje tehnologiju stabiliziranja napona s najnovijom tehnologijom baterija za skladištenje. Ova kombinacija osigurava stabilnost mreže i skladištenje energije po nižim cijenama kao i njeno korištenje tijekom perioda veće potrošnje.

Najveća svjetska FACT instalacija za veću pouzdanost i kapacitet mreže
ABB FACT tehnologija osigurava veću pouzdanost kritične transmisijske mreže u srednjoj Atlantskoj regiji Sjedinjenih država i povećava prijenosni kapacitet. Po kapacitetu najveću FACT instalaciju, ABB je završio 2007. i povećao pouzdanost i kapacitet Allegheny Power’s Black Oak transformatorske stanice u Merilendu za samo 14 mjeseci što predstavlja svjetski rekord ako se uzmu u obzir veličina, složenost i obujam projekta.

Povećanje kapaciteta prijenosa za 30 odsto
ABB FACT tehnologija za Saudi Electricity Company(SEC) osigurala je veći prijenosni kapacitet vitalnog interkonektora za oko 30%. Povećan kapacitet sprječava nestašicu struje u glavnom gradu Saudijske Arabije, Rijadu, i velike uštede SEC-a na novom transmisijskom koridoru.

Izvoz viška energije u Indiji
ABB FACT tehnologija se koristi za stabilizovanje jedne od najznačajnijih interkonekcija u Indiji između Raipura i Rourkela. Energija se pouzdano prenosi iz istočne mreže u Indiji (gdje postoji višak) do zapadne i južne (gdje nedostaje). Ovakvo rješenje je osiguralo značajno povećanje prijenosnog kapaciteta i najveće je postrojenje ove vrste u zemlji.

Podizanje produktivnosti čeličane
ABB je instalirao preko 260 FACT postrojenja u čeličanama širom svijeta. Jedna od najpoznatijih je Outokumpu Tornio Works čeličana u Finskoj gdje ABB rješenja osiguravaju ujednačen i stabilan napon za veliku topionicu čiji je kapacitet oko milijun tona godišnje. Istovremeno se smanjuju sekundarne
frekvencije i treptaji na propisane vrijednosti čime topionica ispunjava uvjete za priključenje na mrežu.