Croatia - Croatian

ABB-ove stranice koriste kolačiće. Korištenjem ove web stranice pristajete na uporabu kolačića. Saznajte više

Povijest

2012

ABB uspješno projektira i razvija hibridni prekidač istosmjerne struje pogodan za formiranje velikih međuregionalnih istosmjernih mreža. Taj revolucionarni proizvod rješava tehnički izazov koji postoji već više od sto godina i koji je možda imao glavni utjecaj na 'rat struja'.

2010

Pomoću UHVDC veze (istosmjerna struja ultra visokog napona) kapaciteta ±800 kV (kilovolti) i snage 7,200 MW (megawata) ABB povezuje hidroelektranu u gradu Xiangjiaba u jugoistočnoj Kini sa Šangajem koji se nalazi na udaljenosti od oko 2.000 km.

2008

NorNed, najduži svjetski podvodni HVDC kabel duljine 580 km i kapaciteta prijenosa 700 MW, povezuje norvešku i nizozemsku elektroenergetsku mrežu.

2005

ABB putem DC veze (istosmjerna struja) isporučuje električnu energiju od izvora koji se nalazi 70 km u unutrašnjosti do plinske platforme u Sjevernom moru, što pomaže u izbjegavanju godišnje emisija 230.000 tona ugljičnog dioksida i 230 tona dušikovog oksida i dioksida (NOX).

2004

ABB pokreće svoj prošireni sustav za automatizaciju procesa 800xA (Extended Automation System) koji je do sada instaliran u tisućama srednjih i velikih procesnih postrojena za naftnu i plinsku, kemijsku, papirnu, metaluršku, rudarsku, te farmaceutsku i biotehnološku industriju, i koji kontinuirano pridonosi poboljšanju produktivnosti rada.

2002

Korištenjem najvećeg svjetskog podzemnog dalekovoda (HVDC Light cable) duljine 177 km i kapaciteta 220 MW, ABB povezuje mrežu izmjenične struje južne Australije i Viktorije. Osim toga, ABB povezuje Conneticut i Long Island pomoću prvog svjetskog ekstrudiranog HVDC podvodnog dalekovoda duljine 40 km i snage 330 MW.

2000

ABB isporučuje prvo svjetsko komercijalno visokonaponsko elektroenergetsko rješenje za luke (shore-to-ship electric power), koji pomaže u smanjenju emisije stakleničkog plina iz brodova usidrenih u švedskoj luci Göteborg.

1998

ABB isporučuje FlexPicker robota koji je specijalno osmišljen za potrebe industrije sortiranja i pakiranja.

1990

ABB isporučuje Azipod, skup električnih sistema za propulziju koji se montiraju na vanjski dio broda i istovremeno imaju funkciju propelera i volana. Oni povećavaju manevarsku sposobnost, efikasnost i raspoloživi prostor na brodu.

1988

ASEA i BBC se spajaju u novu tvrtku sa sjedištem u Zürichu u Švicarskoj. Nova grupa koja je počela djelovati 5. siječnja 1988. godine je imala prihod od 17 milijardi dolara i zapošljavala je 160.000 ljudi širom svijeta.

ASEA

BBC

1986

ASEA zapošljava 71.000 ljudi i prijavljuje prihode u iznosu od 6,8 milijardi dolara i zaradu od 370 milijuna dolara.

1986

BBC zapošljava 97.000 ljudi i prijavljuje prihode od 8,5 milijardi dolara i zaradu od 132 milijuna dolara.

1984

Instalacija prvog u nizu od devet BBC generatora u najvećoj svjetskoj hidroelektrani u gradu Itaipú u Južnoj Americi.

1978

ASEA isporučuje jednog od prvih industrijskih robota.

1978

BBC počinje proizvoditi bipolarne poluvodiče u svojem specijaliziranom postrojenju za proizvodnju poluvodiča u Lenzburgu.

1972

ASEA gradi prvu nuklearnu elektranu u Švedskoj i nastavlja s gradnjom devet od ukupno dvanaest reaktora u državi.

1971

BBC gradi najsnažniji svjetski transformator snage 1.300 MVA (mega volt ampera).

1969

BBC razvija prvu svjetsku gearless pogonsku jedinicu za tvornicu cementa.

1963

ASEA predstavlja poboljšani tiristorski pretvarač koji može podnijeti znatno više snage električne struje od postojećih uređaja, čime postiže veliki tehnološki iskorak.

1965

BBC gradi prvi 110 kV GIS (plinski izolirano rasklopno postrojenje) koji prekidačima omogućuje siguran rad u skučenom prostoru.

1954

ASEA instalira prvi svjetski visokonaponski dalekovod (HVDC), osiguravajući otoku Gotland 20 MW i 100 kV preko udaljenosti od 96 km.

1953

ASEA je prva svjetska kompanija koja proizvodi sintetičke dijamante.

1953

BBC ostvaruje prvi prijenos podataka do kontrolne jedinice elektrane na frekvenciji nosioca kroz 735 kV visokonaponski dalekovod.

1952

ASEA dizajnira i instalira prvi 400 kV low pressure oil-filled (LPOF) izmjenični kabel duljine 70 m, koji povezuje podzemnu elektranu (sagrađenu da izdrži eksploziju atomske bombe) na švedsku mrežu.

1944

BBC razvija prvu brzu lokomotivu kod koje je pogon osovine ugrađen u okretno postolje.

1942

ASEA gradi prvi svjetski 120 MVA i 220 kV transformator u Stockholm Elverks Värtanstation.

1943

BBC gradi prvi 110 kV brzi zračni prekidač.

1939

BBC gradi prvu plinsku turbinu za generiranje električne struje.

1932

ASEA gradi najveći svjetski transformator s prirodnim hlađenjem jakosti 2.500 kVA (kilovolt ampera).

1933

BBC zaštićuje patent za turbinske rotore sagrađene od pojedinačnih čeličnih diskova koji su zajedno zavareni.

1926

ASEA isporučuje lokomotive i energetske pretvarače za novu željeznicu od Stockholma do Göteborga.

1901

BBC gradi prvu parnu turbinu u Europi.

1893

ASEA u Švedskoj gradi prvi trofazni sustav prijenosa.

1893

Brown Boveri isporučuje prvu veliku evropsku kombiniranu elektranu za proizvodnju električne i toplinske energije koja proizvodi izmjeničnu struju.

1890

Elektriska Aktiebolaget se spaja s Wenströms & Granströms Elektriska Kraftbolag te nastaje Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, kasnije prozvana kraticom ASEA.

1891

Charles E. L. Brown i Walter Boveri osnivaju Brown, Boveri & Cie u Badenu u Švicarskoj. Nedugo nakon toga, Brown, Boveri je prva tvrtka koja prenosi visokonaponsku električnu energiju.

1889

Jonas Wenström je izumio trofazni sustav za generatore, transformatore i motore.

1883

Ludvig Fredholm osniva Elektriska Aktiebolaget u Stockholmu kao proizvođača električne rasvjete i generatora.