Global site

Az ABB weboldala cookie-kat használ. A weboldalunkat látogatók elfogadják a cookie-k használati feltételeit. Tudjon meg többet

Az ABB-ről röviden

Az ABB innovatív technológiák vezető fejlesztője és szállítója az energetikai termékek, a robotika és hajtások, az ipari automatizálás és az energetikai hálózatok terén. Termékeit világszerte a közüzemi energiaszektorban, az iparban, a közlekedésben és az infrastrukturális szektorban működő ügyfeleinek kínálja. Az innováció terén több mint 130 éves múlttal rendelkező ABB napjainkban az ipari digitalizálás jövőjét formálja, meghatározó szerepet játszik az energetika átalakításában és a negyedik ipari forradalomban is. A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) teljesen elektromos meghajtású autók számára rendezett versenysorozatát, a Formula-E-t névadó partnereként támogató ABB az e-mobilitás határainak kitolásával jelentősen hozzájárul a fenntartható jövő építéséhez. Az ABB több mint 100 országban működik, és 136 000 főt alkalmaz.

A cégcsoport magyarországi vállalata az ABB Kft több mint 20 éve folyamatosan bővülő termék- és szolgáltatáspalettával van jelen a hazai piacon. Magyarországon 1 200 helyszínen több mint 50 000 villamosipari berendezést telepített már, valamint számos innovatív fejlesztést kezdeményeztek, például az E-Mobility Network alapítóinak egyike is az ABB. Az eltelt két évtized alatt az ABB Kft. több mint 200 milliárd forint értékében valósított meg projekteket a legnagyobb ipari vállalatok számára. A cég 144 alkalmazottat foglalkoztat és üzleti tevékenysége az alábbi négy területre osztható:

1. Energetikai Termékek Divízió
2. Robotika és Gyártásautomatizálás Divízió
3. Ipari Automatizálási Divízió
4. Energetikai Hálózatok Divízió

Az ABB és a kisfeszültségű termékek területén vezető szereplőként ismert, észak-amerikai Thomas & Betts bejelentette, hogy 2012 májusában lezárult a Thomas & Betts akvizíciója.
A Thomas & Betts Magyarországon is jelen van, a vállalat 220 főnek ad munkát. A kecskeméti gyárban különböző méretű kábelkötegelőket, valamint vészvilágító lámpatesteket és vészvilágító rendszereket gyártanak.