Italy - Italian

I siti web di ABB usano i cookie. Accedendo a queste pagine si accetta il nostro uso dei cookie. Approfondisci

Efficienza energetica

Le tecnologie abilitanti

Presso il Comune di Dambel (Trento) il sistema KNX gestisce illuminazione e ingressi, controllando anche temperatura e impianti. I consumi elettrici sono ridotti del 20% e quelli di combustibile per riscaldamento del 40%.

Energia più produttiva, efficiente e intelligente

La razionalizzazione dei consumi energetici grazie all’impiego di tecnologie ad alta efficienza per la realizzazione di interventi concreti e misurabili è un elemento imprescindibile per la creazione di un eco-sistema urbano efficiente e integrato.

Le aree metropolitane con il maggior consumo di risorse e con densità di popolazione molto elevata rappresentano un’opportunità concreta per sfruttare soluzioni tecnologiche innovative, capaci di ridurre i consumi energetici e le emissioni di CO2. Le sinergie tra i settori della mobilità, dell’information technology e dell’energia favoriscono la coesione del territorio e la crescita del tessuto metropolitano.

ABB contribuisce concretamente all’efficienza energetica grazie a specialisti in grado di valutare e monitorare i consumi energetici e identificare le specifiche aree di miglioramento, e ad apparecchiature, sistemi e soluzioni ad hoc per ridurre perdite e consumi, migliorando il sistema urbano e rendendolo più “smart” e sostenibile.

Link utili