Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Bezpečnostní rohož ASK-1T

Bezpečnostní rohož s pryžovými hranami


ASK-1T je bezpečnostní rohož, která je vybavena zalisovanou přechodovou lištou. Toto provedení je nenákladné a umožňuje snadnou instalaci. Při vzájemném spojení dvou nebo více rohoží lze snadno odříznout přechodové lišty. Bezpečnostní rohože se dodávají v různých velikostech.

Hlavní výhody
  • zakázková výroba
  • povrch z protiskluzové pryže
  • velmi trvanlivé
  • není třeba instalovat obvodové hliníkové lišty
  • možnost výběru ze standardních velikostí urychluje dodávky

Hlavní vlastnosti

  • černý polyuretan
  • 2 350 x 1 350 mm max. (3 : 1 max.)
  • 100 x 100 mm min.
  • 2 kabely po 5 m
Produkty
Dokumenty
Výkresy CAD
Loading documents
Výkresy CAD bezpečnostní přístrojů jsou k dispozici zde