Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Bezpečnostní kontaktní hrana GE

Bezpečnostní hrana sestavitelná v místě použití


Bezpečnostní hrana GE sestává z malého počtu dílčích součástí, se kterými lze snadno manipulovat a které vám umožní, abyste si kontaktní hranu sestavili sami. Představuje dokonalé řešení tehdy, jestliže potřebujete používat mnoho kontaktních hran o různých délkách a chcete využít výhody spočívající ve flexibilní možnosti vlastního sestavování ochranného systému podle aktuální, každodenní potřeby.  Objednávat lze samozřejmě také předem sestavené kontaktní hrany.

Bezpečnostní hrana GE sestává z pryžového profilu se zalitým kontaktním proužkem. Sestavuje se jednoduše pomocí spojovacích kolíků, které jsou připevněny ke koncům společně s krytem svorek. Pryžový profil je upevněn na hliníkovém profilu.

Hlavní výhody
  • možnost snadného sestavení a přizpůsobení v místě instalace
  • různé průřezy pro rozdílné přerušovací vzdálenosti

Hlavní vlastnosti

  • přizpůsobitelné délka v rozsahu 0,1 až 3 m
  • pryžový profil v provedení z EPDM
  • montážní profil z hliníku
  • 2 kabely / hrana, po jednom na každém konci
  • k dispozici je několik délek kabelu
Produkty
Dokumenty
Výkresy CAD
Loading documents
Výkresy CAD bezpečnostních přístrojů jsou k dispozici zde