Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Sense

Jednoduchý bezdotykový snímač pro náročná prostředí

Sense je bezdotykový bezpečnostní snímač určený pro blokované dveře a bezpečné snímání polohy. Může se používat také tehdy, nachází-li se robotické zařízení v klidu ve sledované poloze a někdo vstoupí do jeho pracovní oblasti.

Bezdotykový bezpečnostní snímač je tvořen dvěma částmi, které vzájemně spolupracují bez mechanického dotyku.  Tím je umožněna flexibilní montáž v porovnání s tradičními mechanickými spínači. Snímač Sense udržuje nepřetržitou komunikaci mezi svými dvěma částmi a při zjištění jakékoli poruchy bezprostředně vysílá signál s příkazem k zastavení. Snímač Sense může spolupracovat se všemi našimi řídicími moduly.

Hlavní výhody
  • snadné nastavování polohy díky kompaktní velikosti
  • velká tolerance nesouososti
  • odolnost v náročných prostředích

Hlavní vlastnosti

  • snímací vzdálenost až 14 mm
  • výstupy PNP, kontakty 2 NO + 1 NC
  • materiál pouzdra snímače - polyester nebo nerezavějící ocel se schválením podle předpisů UL
  • stupeň krytí IP69K
  • různé délky kabelu

Nabízíme

Produkty
Dokumenty
Výkresy CAD
Loading documents

Výkesy CAD bezpečnostních přístrojů jsou k dispozici zde.