Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Spot

Systém s jednoduchým světelným paprskem umožňující flexibilní montáž

Spot 10 je systém se světelným paprskem, který se používá ke zjišťování přítomnosti osob. Sestává z vysílače a přijímače a musí se připojovat k bezpečnostní programovatelné řídicí jednotce Pluto nebo k bezpečnostní řídicí jednotce Vital.

Hlavní výhody

  • minimální nároky na kabeláž a pouze jeden řídicí modul
  • až 6 paprsků uspořádaných za sebou, zachování klasifikace PL e při připojení k řídicí jednotce Vital
  • zkrácená doba instalace a jednodušší vyhledávání závad

Hlavní vlastnosti

  • typ 4 podle EN 61496 při připojení k řídicí jednotce Vital/Pluto
  • dosah až 10 m
  • flexibilní montáž
  • LED indikace
  • stupeň krytí IP67

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Produkty
Dokumenty
Výkresy v CAD
Loading documents
Výkresy CAD bezpečnosntích přístrojů jsou k dispozici zde.