Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Adaptéry Tina

Pro připojení různých zařízení do dynamického obvodu

Zařízení řady Tina přizpůsobují komponenty s mechanickými kontakty, např. komponenty pro nouzové zastavení, spínače, světelné závory/mříže se zdvojenými výstupy, pro použití v dynamickém bezpečnostním obvodu v systémech Vital a Pluto. 

Zařízení Tina jsou dostupná v několika verzích závisejících na typu bezpečnostní komponenty, která bude připojena k dynamickému signálu Vital nebo Pluto. K dispozici jsou také přepínací jednotka, konektorové bloky a zaslepovací zástrčky.


Hlavní výhody
  • snadné přizpůsobení tradičních dvoukanálových bezpečnostních zařízení dynamickému systému
  • rychlé připojení pomocí konektoru M12
  • snazší vyhledávání závad pomocí LED a informačního signálu
  • nižší nároky na kabeláž a více informací díky připojovacím blokům

Hlavní vlastnosti
  • Tina 2A/B, Tina 3A a Tina 7A pro zařízení se 2 kontakty
  • Tina 5A pro přepínání
  • Tina 10 pro výstupy OSSD
  • Tina 6A pro tlakově citlivá zařízení
  • připojovací bloky  Tina 4A, Tina 8A, Tina 11A a Tina 12A

 


Produkty
Dokumenty
Výkresy CAD
Loading documents

Výkresy CAD bezpečnostních přístrojů jsou k dispozici zde.