Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Bezpečnostní řídící jednotka Pluto

Bezpečnostní programovatelná řídící jednotka – kompaktní, výkonná a uživatelsky přívětivá

Pluto je nenákladná, výkonná a kompaktní bezpečnostní programovatelná řídící jednotka a lze ji použít pro všechny strojní bezpečnostní aplikace. K jednotce Pluto lze přímo připojovat většinu bezpečnostních zařízení, která jsou nabízena na trhu, přičemž k jedinému vstupu lze připojit větší počet bezpečnostních snímačů, aniž by to bylo na úkor nejvyšší úrovně bezpečnosti. Programování se provádí snadným způsobem prostřednictvím softwaru Pluto Manager.

Jednotka Pluto je dostupná v různých modelových provedeních: k dispozici jsou jednoduché modely určené pro menší systémy i modely se sběrnicovými komunikačními funkcemi, které jsou určeny pro rozsáhlejší systémy. Některé modely z řady Pluto jsou přizpůsobeny ke komunikaci prostřednictvím rozhraní AS-i. K dispozici jsou také modely s analogovými vstupy.

Hlavní výhody

  • snadné programování při zachování vysokého výkonu
  • odstraňuje potřebu přídavného modulu např. pro rychlé sledování
  • až 32 jednotek Pluto si může vzájemně vyměňovat data, aniž by k tomu bylo potřeba dodatečné programování komunikace
  • bezpečná sběrnice zjednodušuje propojování skříňových rozváděčů v souladu s kategorií PL e/SIL 3
  • modely AS-i zjednodušují pospojování
  • rozsáhlé možnosti komunikace s obslužnými rozhraními (HMI) a dalšími programovatelnými řídícími jednotkami

Hlavní vlastnosti

  • většina bezpečnostních funkcí strojů, včetně sledování stavu a sledování analogových vstupů
  • pokročilé možnosti programování
  • funkční bloky s logikou reléových schémat, schválené zkušebnou TÜV
  • PL e/SIL 3
  • podpora sběrnice StatusBus: Více informací o technologii StatusBus najdete zde

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Produkty
Dokumenty
Modely Pluta
Pluto Manager
Výkresy CAD
Loading documents

Jednoduchá jednotka Pluto

  • Pluto S20 
  • Pluto S46 

Jednoduché jednotky Pluto fungují jako samostatné jednotky, a proto jsou dokonale vhodné pro menší systémy, které nevyžadují komunikaci s dalšími jednotkami Pluto nebo s nadřazenými systémy.

Pluto se sběrnicí

  • Pluto A20 
  • Pluto B20 
  • Pluto B22 
  • Pluto B46 

Verze jednotek Pluto se sběrnicí mají stejné funkce jako jednoduché jednotky Pluto, navíc jsou doplněny bezpečnou sběrnicí Pluto.

Pluto s analogovými vstupy

  • Pluto D20

Model Pluto s analogovými vstupy. Má stejné funkce jako verze jednotek Pluto se sběrnicí, je však vybaven přídavnou funkcí, která umožňuje, aby některé ze vstupů byly používány buď jako běžné bezpečnostní vstupy, nebo jako bezpečné analogové vstupy. 

Jednotka Pluto s analogovými vstupy a vstupy čítačů pro sledování rychlosti

  • Pluto D45

Kromě analogových vstupů je tento model jednotky Pluto vybaven také vstupy, které lze konfigurovat jako vstupy čítačů pro přírůstkové enkodéry i pro fotobuňky, přibližovací spínače atd.

Výstupní modul Pluto

  • Pluto O2

Pluto O2 je bezpečnostní výstupní modul, který zjednodušuje rozšiřování bezpečnostních systémů v případech, kdy je potřebný větší počet bezpečnostních výstupů. Každá jednotka Pluto O2 poskytuje dva nezávislé bezpečnostní výstupy, z nichž každý je vybaven třemi kontakty. Tím je odstraněna potřeba přídavných rozšiřovacích relé.

Pluto s rozhraním AS-i

  • Pluto B42 AS-i
  • Pluto AS-i 

Pluto AS-i je bezpečnostní programovatelná řídicí jednotka, která je určena pro koncepci AS-i Safety spočívající v tom, že se všechny bezpečnostní součásti připojují k jedinému kabelu. Jednotka Pluto AS-i má stejné funkce jako standardní jednotka Pluto, kromě sběrnice Pluto-bus je však vybavena také sběrnicovým rozhraním AS-i. Jednotka Pluto AS-i může působit jako bezpečnostní sledovací zařízení připojené ke sběrnici AS-i nebo jako zařízení plnící současně funkci nadřazené i podřízené sledovací jednotky. Jednotku Pluto As-i lze používat jako vstupní/výstupní řídící jednotku.

Pluto pro kolejová vozidla do náročného prostředí

  • Pluto D20 do náročného prostředí
  • Pluto D45 do náročného prostředí

Pluta do náročného prostředí jsou schválena pro použití v aplikacích kolejových vozidel, která vyhovují požadavkům např. normy pro elektronická zařízení používaná v kolejových vozidlech a na kolejových vozidlech EN 50155 a IEC 60571 a normy pro ochranu proti požáru a kouři EN 45545.


Pluto Manager 

Pluto Manager je software, který je přizpůsoben potřebám programovatelných řídicích jednotek Pluto. Programování se provádí pomocí logiky kontaktních reléových schémat a společně s funkčními bloky vytváří strukturu vašich bezpečnostních funkcí. Software se dodává s předdefinovanými funkčními bloky schválenými zkušebnou TÜV z důvodu usnadnění práce spojeného s navrhováním bezpečnostních funkcí.

Nástroj Pluto Manager vám poskytuje strukturovaný přehled o zařízeních řady Pluto, komunikačních bránách a periferních součástí u rozsáhlých i malých projektů. Poskytuje vám přehled a kontrolu nad snímači a ovládacími členy a nad jejich vzájemnými reakcemi. Pluto Manager obsahuje také manuály pro software a hardware, které jsou přístupné prostřednictvím programu.

Programovatelné rozhraní poskytuje také možnost získávat informace o stavu přímo ze dvou volitelných sběrnic určených pro řadu Pluto: AS-i a Pluto bus. K dispozici jsou také diagnostické funkce a možnost exportu dat.

Abyste mohli nahrát programový kód do modulu Pluto, potřebujete licenční klíč. Licenční klíč získáte zdarma, obrátíte-li se na příslušného místního obchodního zástupce. Licenční klíč Vám bude vygenerován po zaslání potřebných údajů: jméno uživatele, jméno společnosti, adresa společnosti a kontaktní email. Tento email bude sloužit pouze k zasílání informací ohledně aktualizace programu. 

Výkresy CAD pro bezpečnostní produkty jsou dostupné zde.

Nabízíme širokou řadu příslušenství pro bezpečnostní programovatelné řídicí jednotky Pluto, jako například kabely, konektory, funkční bloky a identifikační obvody (IDFIX).

IDFIX


IDFIX je identifikační obvod, který je jedinečný pro každé zařízení připojené ke sběrnici Pluto. Zahrnuje identifikační kód a umožňuje rozdělování programu do programovatelných řídicích jednotek zařazených v síti. Existují čtyři rozdílné verze: R, RW, DATA a PROG. Kromě identifikačního kódu může verze DATA zahrnovat také bezpečnostní kódy z propojovacích uzlů AS-i v systému AS-i. Verze PROG zahrnuje aktuální program bezpečnostní programovatelné řídicí jednotky a používá se ve spojení s jednotlivými jednotkami Pluto k rozdělování programů.