Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Quick-Guard

Oplocení v technicky vyspělém provedení a s nekonečnými možnostmi

Při objednávání systému bezpečnostního oplocení Quick-Guard nám poskytnete jednoduchý nákres nebo soubor AutoCAD®, ze kterého je zřejmé, jak má tento systém podle vašich požadavků vypadat. Tyto informace vložíme do našeho softwaru SafeCAD, jež je nástavbou AutoCAD, a vytvoříme trojrozměrný návrh oplocení. Z tohoto výkresu se automaticky vygenerují seznamy přířezů a dalších komponent společně s cenovou nabídkou.

Hlavní výhody

  • vysoká míra přizpůsobitelnosti různým potřebám
  • rychlá instalace
  • nízká hmotnost
  • přitažlivý vzhled
  • minimální potřeba údržby
  • ucelený systém

Hlavní vlastnosti

  • lehké a odolné hliníkové profily
  • možnost výběru rozmanitých materiálů pro panely
  • snadná modifikovatelnost dle aktuálních potřeb
  • žádné vrtání, žádné svařování - tzn. snadná a rychlá montáž
  • předem smontované příslušenství

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Důležité informace

Produkty
Dokumenty
SafeCAD
Výkresy CAD
Loading documents

SafeCAD

SafeCAD je program, který představuje přídavný modul pro software AutoCAD a který vám umožňuje provádět snadné a rychlé přizpůsobování bezpečnostních řešení za použití našeho systému oplocení Quick-Guard. 

Jako vstup programu se používá jednoduchý náčrt ochranného systému. Zapisují se polohy dveří a poklopů. Máte na výběr různé panely z pletiva, polykarbonátu, hliníkového/ocelového plechu nebo ze zvukově izolačních materiálů. Program automaticky vytváří trojrozměrné výkresy společně s kusovníky a se seznamy přířezů. Tyto výkresy lze používat také jako podklady pro sestavování/instalaci.

Mějte na paměti, že SafeCAD je nadstavba programu AutoCad. Pro odemknutí a aktivaci programu je potřeba licenční klíč, který získáte bezplatně po zaslání žádosti na příslušného obchodního zástupce.

SafeCAD 6 - pro Windows 7 a AutoCAD 2015 (64-bit)
SafeCAD 6 - pro Windows 7 a AutoCAD 2015 (32-bit)
SafeCAD 6 - pro Windows 7 a AutoCAD 2013-2014 (64-bit)
SafeCAD 6 - pro Windows 7 a AutoCAD 2013-2014 (32-bit)
SafeCAD 2012 - pro Windows 7 a AutoCAD 2012 (64-bit)
SafeCAD 2012 - pro Windows 7 a AutoCAD 2012 (32-bit)

 

Výkresy CAD

Trojrozměrné výkresy CAD bezpečnostních výrobků (v různých formátech CAD):
 
Bezpečnostní výrobky v archivu Cadenas
Bezpečnostní výrobky v databázi Solid Components