Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

INCA

Tlačítko nouzového zastavení pro montáž do skříně

INCA je prosvětlené tlačítko nouzového zastavení, které je určeno k montáži do panelů. Je určeno pro instalaci do otvorů o průměru 22,5 mm v ovládacích skříních, přičemž připojení lze provádět snadným způsobem prostřednictvím odnímatelné svorky. Díky svým velmi kompaktním rozměrům zabírá tlačítko INCA velmi málo prostoru ve skříňovém rozváděči.

Hlavní výhody

  • snadné připojení
  • snadné vyhledávání závad
  • sériové připojení v souladu s kategorií 4

Hlavní vlastnosti

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Produkty
Dokumenty
Modely Inca
Výkresy v CAD
Loading documents

Zařízení řady Smile se dodávají v různých modelových provedeních:

  • Inca

    Pro statické bezpečnostní obvody.

  • Inca Tina

    Pro dynamické bezpečnostní obvody.

  • Bezpečnostní zastavovací zařízení Inca

    Určené k bezpečnému zastavování strojů, vybavené černým tlačítkem.

Výkresy CAD bezpečnostních přístrojů k dispozici  zde.