Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

LineStrong

Lankový bezpečnostní spínač

Lankové bezpečnostní spínače LineStrong jsou bezpečnostní spínače s lankem, které jsou určeny k montáži na stroje a na úseky dopravníků, které nemohou být opatřeny ochrannými kryty. Na rozdíl od tradičních nouzových vypínačů s hřibovou hlavou dokáže zařízení LineStrong iniciovat příkaz nouzového zastavení bez ohledu na to, ze kterého místa podél lanka příkaz přišel, díky čemuž poskytuje účinnou ochranu prostřednictvím nouzového zastavení u nekrytých dopravníků a strojů.

Hlavní výhody

  • vysoká úroveň bezpečnosti
  • k jednomu spínači lze připojit lanko o délce až 200 m
  • spolehlivé mechanické připojení
  • odolná konstrukce

Hlavní vlastnosti

  • modely s pouzdry z nerezavějící oceli
  • modely do výbušného prostředí
  • modely nouzového zastavení

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Produkty
Dokumenty
Modely LineStrong
Výkresy v CAD
Loading documents

Zařízení řady LineStrong se dodávají v různých provedeních:

  • LineStrong1

    Kompaktní, malý a odolný spínač, ke kterému lze připojovat jednotlivá lanka o délce až 30 metrů. Spínač LineStrong1 se dodává v robustním tlakově litém pouzdru.

  • LineStrong2

    Odolný spínač, ke kterému lze připojovat jednotlivá lanka o délce až 80 metrů. V závislosti na prostředí, ve kterém se spínač bude používat, lze vybírat různé materiály. Spínač LineStrong2 se dodává také v modelových provedeních s certifikovanou svorkovnicí do výbušného prostředí.

  • LineStrong3

    Odolný spínač, ke kterému lze připojovat jednotlivá dlouhá lanka o délce až 250 metrů. V závislosti na prostředí, ve kterém se spínač bude používat, lze vybírat různé materiály. Spínač LineStrong3 se dodává v modelových provedeních se vstupem lanka z levé strany, z pravé strany nebo z obou stran. Spínač LineStrong3 se dodává také v modelových provedeních s certifikovanou svorkovnicí v nevýbušné verzi. .

Výkresy bezpečnostních přístrojů v CAD jsou k dispozici zde.