Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Jističe S 200 MT UC jsou připraveny k nasazení

Instalační jističe společnosti ABB pro použití na střídavý i stejnosměrný proud v oboru trakčního průmyslu

Instalační jistič S 200 MT UC rozšiřuje zavedenou produktovou řadu System pro M Compact® společnosti ABB o miniaturní jističe pro použití na střídavý i stejnosměrný proud v oboru trakčního průmyslu. Jističe S 200 MT UC ohromují svým provozním rozsahem a náležitě širokým rozsahem různých schválení. Vysoká úroveň vestavěné ochrany proti zkratům u celé této produktové řady, její flexibilita pro použití na střídavý i stejnosměrný proud a shoda se všemi významnými mezinárodními i národními normami jsou skutečně unikátní.

Hlavní výhody     

  • hodí se pro střídavý i stejnosměrný proud, takže je nutné zajišťovat skladové zásoby pouze u jedné položky
  • vysoká zkratová odolnost pro střídavý i stejnosměrný proud
  • schválení pro celosvětové použití miniaturních jističů
  • veškeré stávající příslušenství řady System pro M Compact® lze s novou modelovou řadou snadno kombinovat


Hlavní vlastnosti   
 

  • požární odolnost, klasifikace 3 dle normy NF F16-101/102 (I2-F3)
  • úroveň nebezpečí dle normy EN 45545-2 R26/HL3
  • ukazatel polohy kontaktu (CPI) jasně ukazuje polohu hlavních kontaktů
  • veškerá schválení jsou pro snadnou identifikaci uvedena laserovým potiskem na krytu jističe

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Další informace