Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Ostatní modulární přístroje (MDRC)

Vše co potřebujete k provedení kompletní nízkonapěťové instalace


Modulární komponenty určené pro montáž na lištu DIN neboli MDRC tvoří ucelenou řadu výrobků, které poskytují všechny funkce potřebné k sestavení nabídky elektrického rozváděče, tedy například měřicí, ovládací a řídicí funkce (s výjimkou ochrany vedení a proudových chráničů).

Instalují se jednoduchým zacvaknutím na lištu DIN.  

Hlavní výhody

  • Prvky systému M  Compact® - MDRC zajišťují spolehlivost propojení hlavních i pomocných rozvodných systémů vždy, když se jednotlivá zařízení propojují do větších celků.  
  • Nedostižná kvalita výrobků ABB: kvalitou typickou pro ABB disponuje každá funkce rozváděčů pro obytné i průmyslové budovy, a to jak ochrana vedení, tak pomocné funkce.
  • Výměna bez rizika: se speciální řadou zařízení a kvalitní technickou dokumentací vytvoříte naprosto dokonalý panel.
  • Vzhled a dojem: panel bude mít stejnou barvu!


Vlastnosti
 

  • široký rozsah hodnot proudů, napětí a výkonů splní každý požadavek spojený s integrací
  • šířka každého zařízení je vždy v násobku standardního modulu na lištu DIN, tj. od 17,5 mm do 18 mm
  • široká škála příslušenství pro signalizaci, komunikaci a párování

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Přístroje