Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Standardní proudové chrániče (RCCB)

Nejvyšší úroveň ochrany osob i zařízení

Standardní proudové chrániče jsou nejběžnější zařízení pro zjišťování a vypínání v případě svodových proudů. Chrání před úrazem elektrickým proudem způsobeným nepřímými kontakty. Tato zařízení je nutno používat v sérii spolu s instalačním jističem nebo s pojistkou, které je chrání před možným ničivým tepelným a dynamickým namáháním nadproudového původu. Fungují také jako hlavní odpojovač před kterýmkoliv instalačním jističem (např. v bytových rozvodných skříních).


Hlavní výhody
   

  • plnění bezpečnostních standardů je díky mezinárodně platným schválením zajištěno celosvětově
  • vysoce kvalitní provedení a důraz na detail
  • ucelená řada výrobků a odpovídajícího příslušenství


Hlavní vlastnosti  

  • ochranu proti všem druhům proudů vznikajících při chybném uzemnění zajišťují typy AC, A, F, B a AP-R
  • jmenovité proudy od 16 do 125 A
  • citlivost na jmenovitý chybový proud I∆n 10, 30, 100, 300, 500 mA a 1 A

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Důležité informace

Produkty a dokumenty

Produkty
Dokumenty
Loading documents