Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Svodiče přepětí pro datové linky

Ochrana datových linek


Svodiče přepětí OVR TC jsou určeny k citlivé ochraně telefonních zařízení, zařízení IT sítí a sběrnicových systémů připojených k nízkonapěťovým signálním linkám.

Hlavní výhody

  • Řada OVR TC nabízí spolehlivou přepěťovou ochranu pro sítě datových linek v datových centrech, úpravnách vody či větrných turbínách.
  • Zajišťují snadné a flexibilní instalace spolu se zásuvkami RJ45.
  • Kazety se na konci životního cyklu likvidují a nahrazují novými, avšak patice lze použít opakovaně. 

Hlavní vlastnosti

  • vybíjecí kapacita: 10 kA, vlna 8/20
  • zátěžový proud 140 mA
  • od 6 V do 200 V DC

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Produkty a dokumentace

Dokumentace