Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Řada svodičů přepětí OVR PV

Unikátní produktová řada na trhu! Fotovoltaické instalace se nacházejí ve venkovním prostředí, a proto jsou náchylné k účinkům přepětí pocházejícího z atmosférických výbojů. Nabízíme řadu svodičů přepětí konstruovaných speciálně pro použití ve fotovoltaických instalacích.

Vedle stávajících řad OVR PV 600 s napětím 1 000 V představuje společnost ABB ve své nabídce pro fotovoltaické instalace novou řadu o jmenovitém napětí 1 500 V DC, takže nyní disponuje nejkompletnější nabídkou na trhu. Nová řada byla vyvinuta speciálně pro potřeby nastupujícího trendu rozvoje velkých elektráren se jmenovitým napětím 1 500 V DC. S touto novou řadou svodičů přepětí nechce společnost ABB pouze následovat trendy trhu fotovoltaických systémů, který se obrací směrem k vyšším napětím, ale představit skutečný výrobek, který je jediný svého druhu a stanoví nová měřítka v oboru přepěťových ochran. Další vylepšení pak pomáhají dosáhnout výborných parametrů, např. předpokládaná zkratová odolnost je pro proudy o velikosti až 10 kA, což je na trhu jedinečné.

Hlavní výhody  

  • Úspora nákladů a prostoru! Instalace dodatečné ochrany není nutná, neboť naše svodiče přepětí OVR PV 1 000 a 1 500 V DC mají vlastní ochranu do 10 kA! Díky nižšímu riziku vzniku požáru v instalaci také zaručujeme její větší bezpečnost.
  • Žádné další náklady! Konstrukce orientovaná na budoucnost! Nyní mohou konstruktéři v projektech počítat s výrobky, které odpovídají již brzy běžnému standardu. Žádné časové ztráty při přepracovávání stávajících projektů.
  • A v neposlední řadě: Bezpečnost bez kompromisů! Celá naše řada PV je vybavena patentovaným tepelným odpojováním pro malé stejnosměrné proudy ve fotovoltaických systémech.


Hlavní vlastnosti    
 

  • Od malých instalací s napětím 600 V DC po instalace s napětím 1 000 V DC a 1 500 V DC pro velké solární farmy. 
  • Řada svodičů OVR PV typu 1 pro solární instalace chráněné vnější ochranou proti blesku.
  • Řada vyhovuje normám IEC a UL.

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Další informace