Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

OVR SL

Svodiče přepětí pro použití v oblasti pouličního osvětlení

Řada OVR SL jsou svodiče přepětí určené pro použití v oblasti osvětlování, zvláště k ochraně před nebezpečím přepětí ve sloupech veřejného osvětlení s LED v důsledku úderu blesku. Tímto novým výrobkem nabízí společnost ABB velmi kvalitní řešení výrobcům sloupů veřejného osvětlení s LED a dovoluje provozovatelům veřejného osvětlení ušetřit hodiny práce údržby. V Evropě je nainstalováno více než 90 milionů sloupů veřejného osvětlení a každoročně se 10 % z nich obnovuje, takže trh je obrovský! Trendy v osvětlovací technice se nyní přesouvají od tradičních žárovek k diodám LED. V roce 2020 bude 50 % instalací osazeno těmito diodami. Řada OVR SL je spolehlivé řešení ochrany řadičů LED v osvětlovací technice.

Hlavní výhody     

  • Umožňuje trvalou funkci osvětlení i v případě úderu blesku.
  • Snížené provozní náklady díky dlouhé provozní životnosti; není nutné přerušovat provoz, opravovat poškození a vyměňovat osvětlení, které je navíc těžko přístupné bez příslušné techniky (zdvihací plošiny apod.). 
  • Snadná kontrola zařízení pomocí zobrazení stavu svodiče přepětí.
  • Rychlá výměna výrobku, jelikož se tyto komponenty montují do dolní části sloupů.


Hlavní vlastnosti    
 

  • Velmi dobrá úroveň ochrany řadičů LED díky nízkému Up (1,1 kV) a nejlepší možná ochrana zajištěná vysokou hladinou vybíjecího proudu (Imax=15 kA). 
  • Svými kompaktními rozměry (17,5 mm) se hodí do malých rozváděcích skříní instalovaných v dolní části sloupu za účelem snadné údržby.
  • Zapojení předem šetří čas techniků, kabeláž ve spodní části zamezí problémům s kondenzací.
  • Vysoký stupeň krytí (IP32) – lepší odolnost proti drsnému klimatu a vysoké prašnosti.

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Další informace