Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

OVR QuickSafe®

QuickSafe je nová generace přepěťových ochran s vylepšenými parametry! Díly pokrokovým technologiím pokrývá tato nová řada svodičů přepětí OVR bytové a průmyslové aplikace. Má až extrémně dobrou úroveň ochrany, snadnou instalaci a preventivní údržbu. Vše podle nové normy IEC/EN 61643-11.

Hlavní výhody     

  • Kompletní a souvislá nabídka: jednofázové, 1N, 3N, 3L a 4L pro veškeré sítě dle IEC a s jakoukoliv úpravou dle požadavku zákazníka: připojitelné ochranné moduly, pomocný signální kontakt, systém bezpečnostní rezervy. 
  • Široké možnosti aplikace vyhoví individuálním potřebám. Výrobky se kategorizují do více typů, je na výběr mezi T1+T2, T2, a T2+T3 v závislosti na technických a ekonomických požadavcích. 
  • Snadná identifikace: naše výrobky jsou pro snadnou identifikaci v rozváděči jasně označeny jako svodiče přepětí. 
  • Funkce připojitelnosti šetří čas při provádění dielektrických zkoušek v rozváděčích (podle norem IEC 61439-2 a IEC 61 60364-6). Tyto normy používají výrobci panelů a pracovníci údržby.


Hlavní vlastnosti    
 

  • Lze je instalovat do průmyslových provozů se zkratovými proudy až 100 kA. Jedna řada pro veškeré instalace pokrývá široké spektrum průmyslových aplikací.
  • Není nutná záložní ochrana pro OVR T2 a T2-T3 QS do 125 A nebo do 160 A pro OVR T1-T2. 
  • Bezpečné zajištění; chránič se připojí do základny se zvukově a hmatově zřetelným cvaknutím. Instalace se provádí rychle bez použití nástrojů připnutím na lištu. 
  • Snadné připojení; naše nové přepěťové ochrany akceptují ohebné kabely i pevné přípojnice. 

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Další informace