Global site

ABB's website uses cookies. By staying here you are agreeing to our use of cookies. Learn more

Polarizovaný odpojovač pro izolaci na stejnosměrné straně fotovoltaických systémů

Odpojovač S800PV-M-H je k dispozici pouze jako 2pólové zařízení a zajišťuje izolační ochranu při proudech do 100 A a napětích do 1 000 V DC s proudem Icw = 1,5 kA podle normy IEC 60947-3.

Tento odpojovač je rozměrově drobný, avšak jeho výkony jsou obrovské. S rozsahem jmenovitých proudů do 100 A pokrývá široké spektrum aplikací. Zároveň má odpojovač S802PV-M-H kompaktní šířku pouze 54 mm. Výsledná prostorová náročnost na jeho umístění je minimální.

Hlavní výhody     

  • o 50 % méně napájecích ztrát ve srovnání se 4pólovou konstrukcí
  • bez snížení výkonu při okolních teplotách do 60 °C
  • velmi kompaktní, šířka jen 54 mm
  • spínání ohmické zátěže včetně minimálního přetížení, 1 500 sepnutí pod zátěží


Hlavní vlastnosti    
 

  • méně napájecích ztrát díky nové 2pólové konstrukci
  • úspora prostoru v kombinované krabici
  • nejsou potřeba pólové konektory
  • nižší pořizovací náklady

Hledáte informace o technické podpoře nebo nákupu?

Další informace